LP8860-Q1 (正在供货) Automotive Low-EMI High-Performance 4-Channel LED Driver

 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
LP8860-Q1EVM 评估模块 LP8860-Q1EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

车用 TFT LCD 显示屏解决方案

此参考设计将 LVDS 视频解决方案用于汽车信息娱乐应用。突出了在没有将专用支持线路重新引入主机处理器的情况下的带触觉反馈的多点触摸、LCD 背光控制以及环境光感支持。此设计使用两个板实现。主电子电路板 SAT0059 上有解串器、微处理器、背光控制器、触觉驱动器以及电源。LCD 接口板 SAT0096 是特定 LCD 面板的物理和电子接口。它通过 Samtec 板至电路板连接器连接至 SAT0059 并为 LCD 面板、触摸屏、背光连接和触觉驱动器提供连接点。SAT0096 是为 Microtips UMSH-8596MD-20T 显示屏设计的。如果要使用不同的显示屏,则可能需要设计新的 LCD 接口板。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (2)

培训内容 型号 类型
用于 LP8860-Q1 的 Linux 驱动程序 LP8860SW-LINUX 软件库
LP8860EVM  (ZIP 656 KB )    2014年 3月 27日    (英文內容)