LP8860-Q1 汽车类低 EMI 高性能 4 通道 LED 驱动器 | 德州仪器 TI.com.cn

LP8860-Q1 (正在供货) 汽车类低 EMI 高性能 4 通道 LED 驱动器

 

描述

LP8860-Q1 是具有升压控制器的汽车用高效 LED 驱动器。该器件具有可通过 PWM 输入信号、SPI 和/或 I2C 主机控制的 4 路高精度电流阱。

升压转换器具有基于 LED 电流阱余量电压的自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而最大限度降低功耗。凭借宽范围可调频率,LP8860-Q1 能够避免调幅 (AM) 射频波段的干扰。

LP8860-Q1 支持内置混合 PWM 和电流调光,从而降低了 EMI、延长了 LED 使用寿命且提高了总光学效率。相移 PWM 可减少人耳噪声和输出纹波。

特性

  • 符合汽车应用 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 输入电压工作范围:3V 至 48V
  • 四路高精度电流阱
    • 电流匹配度为 0.5%(典型值)
    • LED 灯串电流高达 150mA/通道
    • 采用外部 PWM 亮度控制,调光比大于 13 000:1
    • 通过 SPI 或 I2C 进行 16 位调光控制
    • 支持显示模式(全局调光)和群集模式(独立调光)
  • 针对更高 LED 驱动光效率的混合 PWM 和电流调光
  • 针对 LED PWM 频率的同步
  • 具有介于 100kHz 到 2.2Mhz 之间的可编程开关频率和用于降低电磁干扰 (EMI) 的扩频选项的升压控制器
  • 升压同步输入
  • 电力线场效应晶体管 (FET) 控制,可实现浪涌电流保护和待机节能
  • 使用外部温度传感器自动降低 LED 电流
  • 丰富的故障诊断”

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 汽车LED驱动器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Topology Channels (#) Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Iq (Typ) (mA) LED current per channel (mA) Switching frequency (Max) (kHz) Operating temperature range (C) Features Applications Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Rating
LP8860-Q1 立即下单 Boost Controller     4     3     48     2     48     0.6     2.5     150     2200     -40 to 125     Adjustable Switch Frequency
Boost Sync
Fault Diagnostic
Hybrid Dimming/Phase Shift
I2C Control
Spread Spectrum    
Backlight
Dome
Foot Well    
HLQFP | 32     32HLQFP: 81 mm2: 9 x 9 (HLQFP | 32)     Automotive    
LP8861-Q1 立即下单 Boost
Sepic    
4     4.5     40     7     40     0.4     5     100     2200     -40 to 125     Adjustable Switch Frequency
Boost Sync
Fault Detection
Power-Line FET
Sepic Sync
Spread Spectrum
Temperature Compensation    
Backlight
Dome
Foot Well    
HTSSOP | 20     20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (HTSSOP | 20)     Automotive    
LP8863-Q1 立即下单 Boost Controller
Sepic Controller    
6     3     48     7     48     0.9     10     150     2200     -40 to 125     Adjustable Switch Frequency
Boost Sync
Enable/Shutdown
Fault Diagnostic
Hybrid Dimming/Phase Shift
I2C Control
Power-Line FET
Precision Dimming Control
Soft Start
Spread Spectrum    
Backlight     HTSSOP | 38     38HTSSOP: 43 mm2: 4.4 x 9.7 (HTSSOP | 38)     Automotive    
TPS61165 立即下单 Boost     1     3     18     3     38     1     1.5     400     1200     -40 to 85     EasyScale 1-Wire Interface
Load Disconnect During Shutdown    
  SOT-23 | 6
WSON | 6    
6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 6)
See datasheet (WSON)    
Catalog    
TPS61193-Q1 立即下单 Boost
Sepic    
3     4.5     40     6     45     0.1     5     100     2200     -40 to 125     Boost Sync
Spread Spectrum    
Backlight     HTSSOP | 20