LP8758-E0

正在供货

四路、单相、4A 输出直流/直流降压转换器

产品详情

Regulated outputs (#) 4 Configurability Factory programmable, Software configurable Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 4 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, I2C, Light-load efficiency, Multiple outputs, Output discharge, Phase interleaving, Power good, Remote sense, Synchronous rectification Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 4 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 0 Iq (typ) (mA) 0.006 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 3000 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 3000 Product type Processor and FPGA
Regulated outputs (#) 4 Configurability Factory programmable, Software configurable Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 4 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, I2C, Light-load efficiency, Multiple outputs, Output discharge, Phase interleaving, Power good, Remote sense, Synchronous rectification Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 4 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 0 Iq (typ) (mA) 0.006 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 3000 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 3000 Product type Processor and FPGA
DSBGA (YFF) 35 6.6 mm² 2.2 x 3
  • 完全集成的四路降压,每路降压的可编程最大输出电流高达 4A
    • 自动 PWM-PFM 和强制脉宽调制 (PWM) 操作
    • 可编程输出电压转换率范围:0.5mV/µs 至 30mV/µs
    • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
    • VOUT 范围:0.5V 至 3.36V(支持 DVS)
  • 可通过使能信号实现可编程启动和关断排序
  • I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 负载电流测量
  • 输出短路和过载保护
  • 降低电磁干扰 (EMI) 的扩展频谱模式
  • 四个降压内核彼此以 90° 异相运行,从而降低输入纹波电流
  • 过热警告和保护
  • 欠压闭锁 (UVLO)
  • 完全集成的四路降压,每路降压的可编程最大输出电流高达 4A
    • 自动 PWM-PFM 和强制脉宽调制 (PWM) 操作
    • 可编程输出电压转换率范围:0.5mV/µs 至 30mV/µs
    • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
    • VOUT 范围:0.5V 至 3.36V(支持 DVS)
  • 可通过使能信号实现可编程启动和关断排序
  • I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 负载电流测量
  • 输出短路和过载保护
  • 降低电磁干扰 (EMI) 的扩展频谱模式
  • 四个降压内核彼此以 90° 异相运行,从而降低输入纹波电流
  • 过热警告和保护
  • 欠压闭锁 (UVLO)

LP8758-E0 器件专为满足手机和网卡等应用中的低功耗处理器的电源管理要求而 设计。该器件包含四个降压 DC-DC 转换器内核,可提供四条输出电压轨。该器件通过兼容 I2C 的串行接口进行控制。

自动 PWM-PFM(AUTO 模式)操作可在宽输出电流范围内最大程度地提高效率。

LP8758-E0 支持与硬件使能输入信号同步的可编程启动和关断排序。

该器件的保护 功能 包括短路保护、电流限制、输入电源欠压锁定 (UVLO) 以及过热警告和关断功能。该器件还具有一些错误标志,用于提供自身的状态信息。此外,LP8758-E0 器件支持在不添加外部电流感测电阻器的情况下进行负载电流测量。在启动和电压变化过程中,该器件会对转换率加以控制,从而最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。

LP8758-E0 器件专为满足手机和网卡等应用中的低功耗处理器的电源管理要求而 设计。该器件包含四个降压 DC-DC 转换器内核,可提供四条输出电压轨。该器件通过兼容 I2C 的串行接口进行控制。

自动 PWM-PFM(AUTO 模式)操作可在宽输出电流范围内最大程度地提高效率。

LP8758-E0 支持与硬件使能输入信号同步的可编程启动和关断排序。

该器件的保护 功能 包括短路保护、电流限制、输入电源欠压锁定 (UVLO) 以及过热警告和关断功能。该器件还具有一些错误标志,用于提供自身的状态信息。此外,LP8758-E0 器件支持在不添加外部电流感测电阻器的情况下进行负载电流测量。在启动和电压变化过程中,该器件会对转换率加以控制,从而最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LP8758-EA 正在供货 四路、单相、4A 输出直流/直流降压转换器 Same functionality but pre-programmed to power different application processor

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP8758-E0 四路输出同步降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 9月 26日
用户指南 LP8758 Quick Sample Module User Guide PDF | HTML 2022年 8月 25日
EVM 用户指南 Using the LP8758-E0EVM Evaluation Module 2015年 12月 10日
技术文章 Powering your small-form-factor server line card PDF | HTML 2015年 12月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP8758-E0EVM — LP8758-E0 四输出降压 DC-DC 稳压器评估模块

LP8758-E0EVM 客户评估模块可演示德州仪器 (TI) 的 LP8758-E0 器件。LP8758-E0 旨在满足手机、网卡和类似应用中的低功耗处理器的电源管理要求。此器件包含四个降压直流/直流转换器核心,从而提供四个输出电压轨。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC189 LP8758-xxEVM GUI

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
LP8758-B0 四相、单路 16A 输出直流/直流降压转换器 LP8758-E0 四路、单相、4A 输出直流/直流降压转换器 LP8758-E3 四通道、单相、4A 输出直流/直流降压转换器 LP8758-EA 四路、单相、4A 输出直流/直流降压转换器
硬件开发
评估板
LP8758-E0EVM LP8758-E0 四输出降压 DC-DC 稳压器评估模块 LP8758EVM LP8758-B0 四相 DC-DC 降压转换器评估模块
支持软件

SNVC186 LP8758EVM Qt Source

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
LP8758-B0 四相、单路 16A 输出直流/直流降压转换器 LP8758-E0 四路、单相、4A 输出直流/直流降压转换器 LP8758-E3 四通道、单相、4A 输出直流/直流降压转换器 LP8758-EA 四路、单相、4A 输出直流/直流降压转换器
硬件开发
评估板
LM26480SQ-AAEV LM26480SQ-AA 评估板 LP8758EVM LP8758-B0 四相 DC-DC 降压转换器评估模块
仿真模型

LP8758-E0 LOAD TRANSIENT TINA-TI Transient Reference Design

SNVMBG8.TSC (596 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LP8758-E0 PSpice Transient Model

SNVMAW5.ZIP (278 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP8758-E0 STARTUP TINA-TI Transient Reference Design

SNVMBG7.TSC (559 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LP8758-E0 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMBG6.ZIP (223 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC 效率估算器工具 (PEET GUI) 是一个图形用户界面,可根据设计条件轻松评估 PMIC 直流/直流稳压器的效率。PEET GUI 可用于单独配置每个直流/直流稳压器,并以图形和表格两种格式提供实时效率和功耗数据。
参考设计

TIDA-00596 — 适用于服务器线路卡的小解决方案尺寸多轨参考设计

TIDA-00596 展示了小型解决方案尺寸以及高电流密度的电源轨。支持内部定序和高输出电压精度。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00719 — 面向 SSD 的高集成度电源参考设计

此参考设计展示了适用于 SSD 的小型高度集成电源尺寸。它支持内部时序控制和高输出电压精度。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YFF) 35 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频