LP8758-B0
- 高效降压四相直流/直流转换器内核:
- 最大输出电流:16A
- 自动 PWM-PFM 和强制 PWM 操作
- 自动相位增加/减少和强制多相操作
- 远程差分反馈电压感测
- 可编程输出电压转换率范围:0.5mV/µs 至 30mV/µs
- VOUT 范围:0.5V 至 3.36V(支持动态电压调节 (DVS))
- 可通过使能信号编程启动和关断延迟
- I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 四种模式
- 具有可编程屏蔽的中断功能
- 负载电流测量
- 输出短路和过载保护
- 用于降低电磁干扰 (EMI) 的扩展频谱模式和相位交错
- 过热警告和保护
- 欠压闭锁 (UVLO)
LP8758 专为满足最新应用处理器的电源管理要求而设计,这些应用处理器适用于手机和类似便携式 应用。该器件包含 4 个降压直流/直流转换器内核,它们一起捆绑在单个四相降压转换器中。该器件通过 I2C 兼容串行接口进行控制。
自动 PWM-PFM(AUTO 模式)操作搭配自动相位增加/减少操作,可在较宽输出电流范围内以最大限度提高效率。LP8758 支持远程差分电压感测,可补偿稳压器输出与负载点之间的 IR 压降 (IR drop),从而提高输出电压的精度。
LP8758 支持可编程启动和关断延迟与使能信号同步。
该器件的保护 功能 包括短路保护、电流限制、输入电源欠压锁定 (UVLO) 以及过热警告和关断功能。该器件还具有一些错误标志,用于提供自身的状态信息。此外,LP8758 器件无需添加外部电流感测电阻即可支持负载电流测量。在器件启动和电压变化期间,器件会对转换率加以控制,以便最大限度减少输出电压过冲和浪涌电流。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LP8758-B0 四相直流/直流降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 1月 8日 |
用户指南 | LP8758 Quick Sample Module User Guide | PDF | HTML | 2022年 8月 25日 | |||
应用手册 | LP8758 Flexible Four-Core Buck Regulator | 2015年 8月 17日 | ||||
技术文章 | Multiphase DC/DC converters provide low ripple, integrated solution for FPGA power | PDF | HTML | 2015年 7月 9日 | |||
EVM 用户指南 | Using the LP8758EVM Evaluation Module | 2015年 5月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估模块 (EVM) 用 GUI
参考设计
TIDA-00574 — Xilinx Zynq 7000 系列 5W 小型高效低噪声电源解决方案参考设计
TIDA-00574 展示了具备小型解决方案尺寸以及高电流密度与低噪声电源的解决方案。它支持内部定序和高输出电压精度。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 35 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。