LP87524J-Q1

正在供货

适用于 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器

产品详情

Regulated outputs (#) 4 Configurability Factory programmable, Software configurable Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 4 Features Diagnostics, Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 4 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 0 Iq (typ) (mA) 0.0067 Rating Automotive Switching frequency (max) (kHz) 4400 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave AWR Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.4 Switching frequency (typ) (kHz) 4000 Product type Radar sensor
Regulated outputs (#) 4 Configurability Factory programmable, Software configurable Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 4 Features Diagnostics, Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 4 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 0 Iq (typ) (mA) 0.0067 Rating Automotive Switching frequency (max) (kHz) 4400 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave AWR Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.4 Switching frequency (typ) (kHz) 4000 Product type Radar sensor
VQFN-HR (RNF) 26 18 mm² 4.5 x 4
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 输入电压:2.8V 至 5.5V
  • 输出电压:0.6V 至 3.36V
  • 四个高效降压直流/直流转换器内核:
    • 总输出电流高达 10A
    • 输出电压转换率 3.8mV/µs
  • 4MHz 开关频率
  • 扩频模式和相位交错
  • 可配置通用 I/O (GPIO)
  • I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 四种模式
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源正常信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 过热警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 输入电压:2.8V 至 5.5V
  • 输出电压:0.6V 至 3.36V
  • 四个高效降压直流/直流转换器内核:
    • 总输出电流高达 10A
    • 输出电压转换率 3.8mV/µs
  • 4MHz 开关频率
  • 扩频模式和相位交错
  • 可配置通用 I/O (GPIO)
  • I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 四种模式
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源正常信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 过热警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)

LP87524B/J/P-Q1 专为满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求而 设计。该器件包含四个降压直流/直流转换器内核,这些内核配置为 4 个单相输出。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。

自动 PFM/PWM(AUTO 模式)操作可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率。LP87524B/J/P-Q1 支持远程电压感应,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入 PWM 模式以及将其与外部时钟同步,从而最大限度地降低干扰。

LP87524B/J/P-Q1 器件支持在不添加外部电流感应电阻器的情况下进行负载电流测量。此外,LP87524B/J/P-Q1 还支持与使能信号同步的可编程启动和关断延迟与时序。这些序列可能还包括用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位的 GPIO 信号。在启动和电压变化期间,器件会对输出转换率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。

LP87524B/J/P-Q1 专为满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求而 设计。该器件包含四个降压直流/直流转换器内核,这些内核配置为 4 个单相输出。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。

自动 PFM/PWM(AUTO 模式)操作可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率。LP87524B/J/P-Q1 支持远程电压感应,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入 PWM 模式以及将其与外部时钟同步,从而最大限度地降低干扰。

LP87524B/J/P-Q1 器件支持在不添加外部电流感应电阻器的情况下进行负载电流测量。此外,LP87524B/J/P-Q1 还支持与使能信号同步的可编程启动和关断延迟与时序。这些序列可能还包括用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位的 GPIO 信号。在启动和电压变化期间,器件会对输出转换率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LP87524B-Q1 正在供货 适用于 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器 This product is for LDO-based radar systems.
LP87524P-Q1 正在供货 适用于 AWR MMIC 的汽车类多相 4MHz、3A/1.0V + 3A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/1.2V 降压转换器 This product is for cascaded radar designs.
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LP87745-Q1 正在供货 用于雷达 MMIC 的汽车类三个 3A 低噪声降压转换器、一个 IO LDO 和一个 5V 升压转换器 PMIC Much improved RF low noise performance switching at 17.6MHz with the smallest solution size and external LDO free.
功能与比较器件相似
LP87702-Q1 正在供货 具有诊断功能的双通道降压转换器和 5V 升压转换器 This product is for 3.3-V input optimized radar systems.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP87524B/J/P-Q1 适用于 AWR 和 IWR MMIC 的四 4MHz 降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 4月 5日
应用手册 电源管理优化–低成本 LC 滤波器解决方案 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 3日
应用简报 FlexPower PMIC 设备的优势 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 5月 19日
用户指南 LP87524x-Q1 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 10日
应用手册 XWR1xxx Power Management Optimizations - Low Cost LC Filter Solution 2017年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AWR1843AOPEVM — AWR1843AOP 单芯片 76-GHz 至 81-GHz 汽车雷达传感器评估模块

AWR1843 封装天线 (AoP) 评估模块 (EVM) 是一个简单易用的平台,用于评估 AWR1843AOP 毫米波雷达传感器,可直接连接到 MMWAVEICBOOST 和 DCA1000EVM 开发套件(单独出售)。

AWR1843AOPEVM 包含为片上 C67x DSP 内核和低功耗 Arm® Cortex®-R4F 处理器开发软件所需的一切资源。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LP87524Q1EVM — LP87524-Q1 四路输出单相降压转换器评估模块

LP87524Q1EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP87524-Q1。LP87524-Q1 是一款高性能多相位降压转换器,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。该器件包含 4 个降压直流/直流转换器内核,后者均配置为 4 个独立的单相降压转换器。LP87524-Q1 可以驱动高达 10A 的总负载电流,集出色的解决方案尺寸和效率于一体。该器件可通过 PC 和提供的 GUI 进行控制。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

MMWAVEICBOOST — 毫米波传感器承载卡平台

MMWAVEICBOOST 承载卡扩展了某些 60GHz 毫米波评估模块的功能。该板通过 TI 的 Code Composers 兼容调试器提供高级软件开发、调试功能(例如跟踪和单步执行)。板载 Launchpad 接口可与 TI BoosterPack™ 兼容的硬件配对,以提供更多的传感器和无线连接。TI 的 LaunchPad 生态系统可使 MMWAVEICBOOST 访问更多外设并建立更多连接。

MMWAVEICBOOST 具有可实现扩展连接的 LaunchPad™ 开发套件接口,例如以太网供电 (PoE)、Wi-Fi®、Sub-1 GHz 等。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.E): PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
VQFN-HR (RNF) 26 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频