LP87524B-Q1 适用于纳米雷达且具有集成开关的 4A + 2.5A + 两个 1.5A 降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

LP87524B-Q1 (正在供货)

适用于纳米雷达且具有集成开关的 4A + 2.5A + 两个 1.5A 降压转换器

适用于纳米雷达且具有集成开关的 4A + 2.5A + 两个 1.5A 降压转换器 - LP87524B-Q1
 

描述

LP87524B/J-Q1 专为满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求而 设计。该器件包含四个降压直流/直流转换器内核,这些内核配置为 4 个单相输出。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。

自动 PFM/PWM(AUTO 模式)操作可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率。LP87524B/J-Q1 支持远程电压感应,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入 PWM 模式以及将其与外部时钟同步,从而最大限度地降低干扰。

LP87524B/J-Q1 器件支持在不添加外部电流感应电阻器的情况下进行负载电流测量。此外,LP87524B/J-Q1 还支持与使能信号同步的可编程启动和关断延迟与时序。这些序列可能还包括用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位的 GPIO 信号。在启动和电压变化期间,器件会对输出转换率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。

特性

  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 输入电压:2.8V 至 5.5V
  • 输出电压:0.6V 至 3.36V
  • 四个高效降压直流/直流转换器内核:
    • 总输出电流高达 10A
    • 输出电压转换率 3.8mV/µs
  • 4MHz 开关频率
  • 扩频模式和相位交错
  • 可配置通用 I/O (GPIO)
  • I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 四种模式
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源正常信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 过热警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 电源管理多通道 IC (PMIC) 解决方案

 
Regulated Outputs (#)
Processor Supplier
Processor Name
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Step-Up DC/DC Controller
Step-Down DC/DC Controller
LDO
Step-Up DC/DC Converter
Step-Down DC/DC Converter
Iout (Max) (A)
Iq (Typ) (mA)
Features
Shutdown Current (Typ) (uA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Configurability
LP87524B-Q1 LP873220-Q1 LP87332A-Q1 LP87524J-Q1 LP87702-Q1
4     4     4     4     3    
Texas Instruments     Texas Instruments     TI     Texas Instruments     TI    
AWR1x     DRA71x
DRA79x    
TDA3x     AWR12/14/16     AWRxxx, IWRxxx    
2.8     2.8     2.8     2.8     2.8    
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5    
0            
0            
0     2     2     0     0    
0           1    
4     2     2     4     2    
10     2     3     10     3.5    
0.0067           27    
I2C Control
Power Good
UVLO Fixed    
Enable Pin
I2C Control
Power Good
Power Sequencing
Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation
Thermal Shutdown
UVLO Adjustable    
Enable Pin
I2C Control
Power Good
Power Sequencing
Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation
Thermal Shutdown
UVLO Adjustable    
Dynamic Voltage Scaling
Enable Pin
I2C Control
Over Current Protection
Power Good
Power Sequencing
Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation
Thermal Shutdown
UVLO Adjustable    
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Enable Pin
I2C Control
Over Current Protection
Power Good
Power Sequencing
Power Supply and System Monitoring
Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation
Thermal Shutdown
UVLO Fixed    
1.4           1    
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
26VQFN-HR     28VQFN     28VQFN     26VQFN-HR     32VQFN    
Customer programmable