LP87332B-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器 | 德州仪器 TI.com.cn

LP87332B-Q1 (正在供货)

双路高电流降压转换器和双路线性稳压器

双路高电流降压转换器和双路线性稳压器 - LP87332B-Q1
 

描述

LP87332B-Q1 专为满足的电源管理要求而设计,这些处理器和平台用于汽车 应用。该器件包含两个降压直流/直流转换器和两个线性稳压器以及通用数字输出信号。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。

自动 PWM/PFM(AUTO 模式)操作可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率。LP87332B-Q1 支持远程电压感应,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入 PWM 模式以及将其与外部时钟同步,从而最大限度地降低干扰。

LP87332B-Q1 器件支持可编程启动和关断延迟与排序(包括与使能信号同步的 GPO 信号)。在启动和电压变化期间,器件会对输出转换率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。

特性

  • 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 输入电压:2.8V 至 5.5V
  • 两个高效降压直流/直流转换器:
    • 输出电压:0.7V 至 3.36V
    • 最大输出电流 3A
    • 可编程输出电压转换率范围:0.5mV/µs 至 10mV/µs
    • 2MHz 开关频率
    • 用于降低 EMI 的扩频模式和相位交错
  • 两个线性稳压器:
    • 输入电压:2.5V 至 5.5V
    • 输出电压:0.8V 至 3.3V
    • 最大输出电流 300mA
  • 可配置通用输出信号(GPO、GPO2)
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源正常信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 过热警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的 28 引脚 5mm × 5mm VQFN 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 多通道IC(PMIC)

 
Regulated Outputs (#)
Processor Supplier
Processor Name
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
LDO
Step-Down DC/DC Converter
Iout (Max) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
LP87332B-Q1 LP873222-Q1
4     4    
Renesas     Renesas    
RCAR-E2     RCAR-E2    
2.8     2.8    
5.5     5.5    
2     2    
2     2    
3     2    
Enable Pin
I2C Control
Power Good
Power Sequencing
Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation
Thermal Shutdown
UVLO Adjustable    
Enable Pin
I2C Control
Power Good
Power Sequencing
Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation
Thermal Shutdown
UVLO Adjustable    
Automotive     Automotive    
-40 to 125     -40 to 125    
28VQFN     28VQFN