LP8733

正在供货

双路高电流降压转换器和双路线性稳压器

产品详情

Regulated outputs (#) 4 Configurability Factory programmable, Software configurable Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 3 Features Enable pin, I2C control, Power good, Power sequencing, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO adjustable Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 2 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 2 Iq (typ) (mA) 0.009 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 2200 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Processor supplier NXP, Texas Instruments Processor name AM6411, AM68, AM68A, AM68x, i.MX 8M Mini/Nano Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Product type Processor and FPGA
Regulated outputs (#) 4 Configurability Factory programmable, Software configurable Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 3 Features Enable pin, I2C control, Power good, Power sequencing, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO adjustable Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 2 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 2 Iq (typ) (mA) 0.009 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 2200 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Processor supplier NXP, Texas Instruments Processor name AM6411, AM68, AM68A, AM68x, i.MX 8M Mini/Nano Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Product type Processor and FPGA
VQFN (RHD) 28 25 mm² 5 x 5
  • 器件工作温度范围:–40°C 至 +125°C 环境温度
  • 输入电压:2.8V 至 5.5V
  • 两个高效降压直流/直流转换器:
    • 输出电压:0.7V 至 3.36V
    • 最大输出电流为每相3A
    • 在两相配置中增加/减少自动相位和强制多相操作
    • 采用两相配置的远程差分反馈电压感应
    • 可编程输出电压压摆率范围:0.5mV/µs 至 10mV/µs
    • 2MHz 开关频率
    • 用于降低 EMI 的扩频模式和相位交错
  • 两个线性稳压器:
    • 输入电压:2.5V 至 5.5V
    • 输出电压:0.8V 至 3.3V
    • 最大输出电流为 300mA
  • 可配置通用输出信号(GPO、GPO2)
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源正常信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 过热警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的 28 引脚、5mm × 5mm VQFN 封装
  • 器件工作温度范围:–40°C 至 +125°C 环境温度
  • 输入电压:2.8V 至 5.5V
  • 两个高效降压直流/直流转换器:
    • 输出电压:0.7V 至 3.36V
    • 最大输出电流为每相3A
    • 在两相配置中增加/减少自动相位和强制多相操作
    • 采用两相配置的远程差分反馈电压感应
    • 可编程输出电压压摆率范围:0.5mV/µs 至 10mV/µs
    • 2MHz 开关频率
    • 用于降低 EMI 的扩频模式和相位交错
  • 两个线性稳压器:
    • 输入电压:2.5V 至 5.5V
    • 输出电压:0.8V 至 3.3V
    • 最大输出电流为 300mA
  • 可配置通用输出信号(GPO、GPO2)
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源正常信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 过热警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的 28 引脚、5mm × 5mm VQFN 封装

LP8733xx 旨在满足工业应用中的电源管理要求。该器件具有两个可配置为单个两相稳压器或两个单相稳压器的降压直流/直流转换器、两个线性稳压器以及两个通用数字输出信号。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。

自动 PWM/PFM(AUTO 模式)运行与自动相位增加/减少相结合,可在较宽输出电流范围内提供高效率。LP8733xx 支持远程电压感应(采用两相配置的差分),可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入 PWM 模式以及将其与外部时钟同步,从而更大限度地降低干扰。

LP8733xx 器件支持可编程启动、关断延迟与时序控制(包括与使能信号同步的 GPO 信号)。在启动和电压变化期间,器件会对输出转换率进行控制,从而更大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。

LP8733xx 旨在满足工业应用中的电源管理要求。该器件具有两个可配置为单个两相稳压器或两个单相稳压器的降压直流/直流转换器、两个线性稳压器以及两个通用数字输出信号。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。

自动 PWM/PFM(AUTO 模式)运行与自动相位增加/减少相结合,可在较宽输出电流范围内提供高效率。LP8733xx 支持远程电压感应(采用两相配置的差分),可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入 PWM 模式以及将其与外部时钟同步,从而更大限度地降低干扰。

LP8733xx 器件支持可编程启动、关断延迟与时序控制(包括与使能信号同步的 GPO 信号)。在启动和电压变化期间,器件会对输出转换率进行控制,从而更大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS6521815 正在供货 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) Similar functionality - either can be used to power the TI Sitara AM243x series of MCU
TPS6521855 正在供货 用于 TI AM64x 的电源管理 IC (PMIC) Similar functionality
全新 TPS65220 正在供货 2.5V 至 5.5V PMIC,具有三个直流/直流降压转换器和四个 LDO,适用于 Sitara AM64x 处理器 Can be used to power TI Sitara AM64 with a higher current capability and more LDOs. Supports lower output voltages.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP8733xx 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 1日
用户指南 LP87334F Technical Reference Manual PDF | HTML 2024年 1月 22日
用户指南 LP87334E Technical Reference Manual PDF | HTML 2023年 6月 14日
应用手册 使用 LP87334E PMIC 的 AM68x 处理器电源解决方案,适用 于工业应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 15日
应用手册 使用 LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 为 AM64x 和 AM243x Sitara 处理器供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 10日
用户指南 LP873364 Technical Reference Manual PDF | HTML 2021年 9月 22日
应用简报 Powering the AM64xx With the LP8733xx PMIC PDF | HTML 2021年 7月 15日
用户指南 LP87334D Technical Reference Manual PDF | HTML 2021年 6月 17日
用户指南 LP873345 Technical Reference Manual PDF | HTML 2021年 3月 16日
应用简报 使用 TPS6521825 和 LP873347 PMIC 为 NXP i.MX 8M Mini 和 Nano 供电 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 2月 20日
用户指南 LP873347 Technical Reference Manual PDF | HTML 2019年 9月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP87330Q1EVM — LP873300-Q1 I²C 可配置双路高电流降压转换器和双路线性稳压器 EVM

LP87330Q1EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP873300-Q1。

LP873300-Q1 具有两个高性能降压转换器和两个 LDO,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。LP873300-Q1 可以驱动高达 3A + 3A 的负载电流,并且集出色的解决方案尺寸和效率于一体。使用专门设计的 LP873300-Q1,可以在启动时轻松配置 PMIC,以满足各种电压和定序要求。该器件可通过 PC 和提供的 GUI 进行控制。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

VVDN-3P-SOM — 集成了 TI PMIC、NXP 应用处理器和不同接口的全功能 SOM 主板

VVDN 是第三方开发模块上系统 (SOM),用于证明 TI PMIC 经过优化可以为 NXP 处理器供电。这些 SOM 是功能齐全的高性能、低成本电路板,具有高速音频/视频处理功能和更高的电源效率。这款功能齐全的电路板集成了 TI PMIC,拥有 NXP 应用处理器以及包含 DVS 和 DFS 的 SDK 开发包,可控制所有不同的接口。该设计包含 LPDDR4/DDR3L SDRAM、串行 NOR 闪存、eMMC 5.1 iNAND、SD 卡接口、1000Base-T 以太网和 USB2.0 Type-A 5 端口集线器。

软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X 适用于 AM64x 的处理器 SDK

The Processor and MCU+ SDKs (Software Development Kits) are unified software platforms for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of these SDKs are consistent across TI’s broad portfolio for which they are provided, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
AM6411 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6412 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6421 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,双核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6441 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6442 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6422 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,双核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性
多通道 IC (PMIC)
LP8733 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器
硬件开发
评估板
SK-AM64B 适用于 AM64x Sitara™ 处理器的 AM64B 入门套件
下载选项
评估模块 (EVM) 用 GUI

LP873X3-EVM-GUI LP8733 Evaluation Software

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
LP8733 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器
硬件开发
评估板
LP87320Q1EVM LP873200-Q1 I²C 可配置双路高电流降压转换器和双路线性稳压器 EVM LP87322Q1EVM LP873220-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器评估模块 LP87323Q1EVM LP873222-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器评估模块 LP87330Q1EVM LP873300-Q1 I²C 可配置双路高电流降压转换器和双路线性稳压器 EVM LP87331Q1EVM LP87332A-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器评估模块 LP87332Q1EVM LP87332D-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器评估模块 LP87333Q1EVM LP87332B-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器评估模块
仿真模型

LP87332-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMB16A.ZIP (207 KB) - PSpice Model
计算工具

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC 效率估算器工具 (PEET GUI) 是一个图形用户界面,可根据设计条件轻松评估 PMIC 直流/直流稳压器的效率。PEET GUI 可用于单独配置每个直流/直流稳压器,并以图形和表格两种格式提供实时效率和功耗数据。
参考设计

TIDA-050038 — Integrated power supply reference design for NXP I.MX8MM IPM 7D processor

TIDA-050038 is a system-on-module (SoM) development board integrating two TI PMICs, TPS6521825 and LP873347, with the NXP™ i.MX 8M Mini Application Processor. The hardware design also includes LPDDR4 SDRAM (2GB, x32-bit), QSPI NORFlash (32MB), 16GB eMMC 5.1, 32-kHz RTC oscillator, WiFi + (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHD) 28 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频