主页 电源管理 LED 驱动器 背光 LED 驱动器

LP8556

正在供货

6 通道高效 LED 背光驱动器

产品详情

Number of channels 6 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 20 Vout (min) (V) 7 Vout (max) (V) 48 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 1250 Duty cycle (max) (%) 100 LED current per channel (mA) 50 Peak efficiency (%) 95 Topology Boost Features I2C control Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
Number of channels 6 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 20 Vout (min) (V) 7 Vout (max) (V) 48 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 1250 Duty cycle (max) (%) 100 LED current per channel (mA) 50 Peak efficiency (%) 95 Topology Boost Features I2C control Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YFQ) 20 3.96 mm² 2.2 x 1.8 WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 高效直流/直流升压转换器,具有集成式 0.19Ω 功率 MOSFET 和三个开关频率选项:312kHz、625kHz 和 1250kHz
  • 2.7V 至 36V 升压开关输入电压范围支持多节锂离子电池
    (2.7V 至 20V VDD 输入范围)
  • 7V 至 43V 升压开关输出电压范围可支持低至 3 个、高至 12 个每通道串联 WLED
  • 可配置通道数(1 至 6 个)
  • 每通道高达 50mA
  • PWM 和/或 I2C 亮度控制
  • 相移 PWM 模式降低了可闻噪声
  • 自适应调光,可获得更高的 LED 驱动光学效率
  • 可编程边沿速率控制和扩频方案可最大限度减少开关噪声并提升 EMI 性能
  • LED 故障(短路和开路)检测、UVLO、TSD、OCP 和 OVP(多达 6 个阈值选项)
  • 采用小型 20 引脚、0.4mm 间距 DSBGA 封装和 24 引脚、0.5mm 间距 WQFN 封装
  • 高效直流/直流升压转换器,具有集成式 0.19Ω 功率 MOSFET 和三个开关频率选项:312kHz、625kHz 和 1250kHz
  • 2.7V 至 36V 升压开关输入电压范围支持多节锂离子电池
    (2.7V 至 20V VDD 输入范围)
  • 7V 至 43V 升压开关输出电压范围可支持低至 3 个、高至 12 个每通道串联 WLED
  • 可配置通道数(1 至 6 个)
  • 每通道高达 50mA
  • PWM 和/或 I2C 亮度控制
  • 相移 PWM 模式降低了可闻噪声
  • 自适应调光,可获得更高的 LED 驱动光学效率
  • 可编程边沿速率控制和扩频方案可最大限度减少开关噪声并提升 EMI 性能
  • LED 故障(短路和开路)检测、UVLO、TSD、OCP 和 OVP(多达 6 个阈值选项)
  • 采用小型 20 引脚、0.4mm 间距 DSBGA 封装和 24 引脚、0.5mm 间距 WQFN 封装

LP8556 器件是具有异步升压转换器和可由 PWM 信号或 I2C 主器件控制的六路高精度电流阱的白色 LED 驱动器。

升压转换器采用自适应输出电压控制,可为 LED 驱动器在 7V 至 43V 之间设置最佳电压。这一特性可将输出电压调整为满足所有条件的最低级别,从而最大限度地减少功耗。转换器可以在三个开关频率下工作:312kHz、625kHz 和 1250kHz,开关频率可以使用外部电阻器进行设置或通过 EPROM 进行预配置。可编程转换率控制和扩展频谱方案最大限度地减小了开关噪声并提高了 EMI 性能。

PWM 调光分辨率高达 15 位,可用于设定 LED 灌流。专有自适应调光模式,能够更大程度地节省系统能耗。此外,相移 LED PWM 调光功能减小了可闻噪声并且允许采用更小的升压输出电容。

LP8556 器件还具有完整的故障保护 特性, 确保器件和外部组件可靠运行。其中包括输入欠压锁定 (UVLO)、热关断 (TSD)、过流保护 (OCP)、最高 6 级过压保护 (OVP)、LED 开路和短路检测。

LP8556 的工作环境温度范围为 -30°C 至 +85°C。它采用节省空间的 20 引脚 DSBGA 封装和 24 散热垫 WQFN 封装。

LP8556 器件是具有异步升压转换器和可由 PWM 信号或 I2C 主器件控制的六路高精度电流阱的白色 LED 驱动器。

升压转换器采用自适应输出电压控制,可为 LED 驱动器在 7V 至 43V 之间设置最佳电压。这一特性可将输出电压调整为满足所有条件的最低级别,从而最大限度地减少功耗。转换器可以在三个开关频率下工作:312kHz、625kHz 和 1250kHz,开关频率可以使用外部电阻器进行设置或通过 EPROM 进行预配置。可编程转换率控制和扩展频谱方案最大限度地减小了开关噪声并提高了 EMI 性能。

PWM 调光分辨率高达 15 位,可用于设定 LED 灌流。专有自适应调光模式,能够更大程度地节省系统能耗。此外,相移 LED PWM 调光功能减小了可闻噪声并且允许采用更小的升压输出电容。

LP8556 器件还具有完整的故障保护 特性, 确保器件和外部组件可靠运行。其中包括输入欠压锁定 (UVLO)、热关断 (TSD)、过流保护 (OCP)、最高 6 级过压保护 (OVP)、LED 开路和短路检测。

LP8556 的工作环境温度范围为 -30°C 至 +85°C。它采用节省空间的 20 引脚 DSBGA 封装和 24 散热垫 WQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于平板电脑的 LP8556 高效 LED 背光驱动器 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.M) PDF | HTML 2019年 10月 14日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
应用手册 Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application 2019年 8月 14日
应用手册 AN-1112 DSBGA Wafer Level Chip Scale Package (Rev. AI) 2019年 6月 14日
应用手册 基于LP8556实现万阶调光 2019年 6月 13日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications 2016年 10月 24日
应用手册 Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters 2016年 9月 6日
应用手册 Power Budget for Backlight Drivers 2013年 6月 27日
应用手册 Increasing Full-Load Efficiency of a Backlight Driver 2013年 6月 5日
EVM 用户指南 LP8556SQ-EVM User's Guide 2012年 9月 27日
EVM 用户指南 LP8556TM-EVM User Guide 2012年 8月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP8556SQ-EVM — LP8556SQ-EVM

The Texas Instruments LP8556SQ-EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LP8556 High-Efficiency LED Backlight Driver. The device features high efficiency boost DC-DC converted and 6 high-precision current sinks that can be controlled by either a PWM (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LP8556TM-EVM — LP8556TM-EVM

The Texas Instruments LP8556TM-EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LP8556 High-Efficiency LED Backlight Driver. The device features high efficiency boost DC-DC converted and 6 high-precision current sinks that can be controlled by either a PWM (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

LP8550SW-LINUX — 适用于 LP8550 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the LP8550/1/2/3/5/6 and LP8557. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the backlight and PWM sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • lp8550
  • lp8551
  • lp8552
  • (...)
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
TIDA-01635 — 适用于 90Hz 刷新速率虚拟/增强现实显示的背光和 LCD 偏置参考设计

此参考设计介绍了可穿戴设备,尤其是增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 耳机中 LCD 显示屏的电源解决方案。LP8556 实现了高电流精度背光驱动器,可在低占空比期间提供与刷新率同步的高电流。该 LCD 辅助电源驱动器由采用小型封装的易用型 TPS65132 提供。此外还讨论了详细的设计原理、元件选型和测试结果。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YFQ) 20 查看选项
WQFN (RTW) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频