LP5910
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
300-mA low-noise low-IQ low-dropout (LDO) linear regulator

 

模型 (12)

标题 种类 类型 日期
LP5910 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 6月 26日
LP5910 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 6月 26日
LP5910_0P9 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 8月 11日
LP5910_0P9 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 8月 11日
LP5910_1P8 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 8月 9日
LP5910_1P8 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 8月 9日
LP5910_1P0 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 8月 9日
LP5910_1P0 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 8月 9日
LP5910_1P2 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 8月 9日
LP5910_1P2 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 8月 9日
LP5910_1P1 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 7月 28日
LP5910_1P1 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 7月 28日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
LP5910DRV18EVM 超低噪声、300mA 线性稳压器评估模块 LP5910DRV18EVM 评估模块和开发板
LP5910YKA18EVM 超低噪声、300mA 线性稳压器评估模块 LP5910YKA18EVM 评估模块和开发板

参考设计

采用 LP5910 和 TPS61221 为超低电压器件 MSP430 的配套器件供电的参考设计

MSP430X09X 可以在 0.9V 到 1.65V 范围的超低电压 (ULV) 下运行;不过,系统中的大部分器件都需要更高的电压。TIDA-00599 为需要 1.8V 和 3.3V 输入电压的配套器件提供了一种解决方案。

使用 TPS61221 升压转换器从 0.9V 到 1.65 V 电池生成 3.3V 电压轨,使用与升压转换器输出电压轨串联的高 PSRR LDO (LP5910) 生成 1.8V 电压轨。在 1.65V 输入电压下,组合输出电流为 100 mA,在 0.90 V 输入电压下,组合输出电流为 50 mA。

此电源解决方案适合为传感器和外设供电,所使用的电源与为 MSP430 系列供电的超低电压源相同。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

WEBENCH® Designer LP5910

  Min   Max Range
Vin  V 1.3 to 3.3V
Product Option
Vout  V
Iout  A ≤ 0.3A
Ambient Temp  °C -40.0 to 125.0°C