LP5907
- 有关更新的器件产品组合,请参阅 TPS7A20
- 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
- 输出电压范围:1.2V 至 4.5V
- 与 1µF 陶瓷输入和输出电容搭配使用,性能稳定
- 无需噪声旁路电容
- 支持远距离安置输出电容
- 具备热过载和短路保护功能
- 工作结温:–40°C 至 125°C
- 低输出电压噪声:< 6.5µVRMS
- PSRR:1kHz 时为 82dB
- 输出电压容差:±2%
- 极低 IQ(使能时):12µA
- 低压降:120mV(典型值)
- 使用 LP5907 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LP5907 是一款能提供高达 250mA 输出电流的低噪声 LDO。LP5907 符合射频和模拟电路要求,可提供低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路或负载瞬态响应系数。LP5907 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。
此器件可与 1µF 输入和 1µF 输出陶瓷电容搭配使用(无需独立的噪声旁路电容)。
其固定输出电压介于 1.2V 和 4.5V 之间(阶跃为 25mV)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS131B04-Q1EVM — 适用于 ADS131B04 24 位 32kSPS 4 通道同步采样 Δ-Σ ADC 的评估模块
ADS131B04-Q1 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 ADS131B04-Q1 器件的平台,该器件是一款低功耗、四通道、同步采样的 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。
ADS131B04-Q1EVM 套件包括 ADS131B04-Q1 板和支持随附软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。
ADS131M04EVM — 汽车类四通道、24 位、64kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC
ADS131M04 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 ADS131M04 的平台,ADS131M04 是一款低功耗同步采样 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。
ADS131M04EVM 套件包括 ADS131M04EVM 板和支持随附计算机软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。
ADS131M08EVM — ADS131M08 八通道 24 位同步采样 Δ-Σ ADC 评估模块
The ADS131M08 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS131M08, which is a low-power, 8-channel, simultaneous-sampling, delta-sigma analog-to-digital converter (ADC).
The ADS131M08EVM kit includes the ADS131M08EVM board and a precision host interface (PHI) controller (...)
CDCI6214EVM — CDCI6214 超低功耗时钟发生器评估模块
DAC38RF80EVM — DAC38RF80 评估模块
DAC38RF80EVM 是用于评估 DAC38RF80/84/90 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估。它适合与基于 FPGA 的图形发生器卡 TSW14J56EVM(修订版 B 及以上版本)搭配使用。该 EVM 上提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
DAC38RF82EVM — DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块
DAC38RF89EVM — DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 插值 5GHz 和 7.5GHz PLL DAC 评估模块
DAC38RF89 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC38RF89 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 DAC38RFEVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,同时还设计用于与 TSW14J56EVM(修订版 B 及更高版本)搭配使用。提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
LMK04610EVM — 具有双 PLL 且符合 JESD204B 标准的 LMK04610 超低噪声和低功耗时钟抖动清除器 EVM
LMK04616EVM — LMK04616 评估模块
LMK61A2-100M00EVM — LMK61A2-100M00 超低抖动固定频率振荡器 EVM
LMK61A2-100M00EVM 评估模块提供了一个完整平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK61A2-100M00 超低抖动固定频率振荡器的 90fs RMS 抖动性能。
板载电源选项提供了常见应用中所需的易用性和配置灵活性。边缘发射 SMA 端口可用于访问 LMK61A2-100M00 的差分时钟输出,从而使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(未附带)连接到测试设备或参考板。
LMK61A2-125M00EVM — LMK61A2-125M00 超低抖动固定频率振荡器 EVM
LMK61A2-125M00EVM 评估模块提供了一个完整平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK61A2-125M00 超低抖动固定频率振荡器的 90fs RMS 抖动性能。
板载电源选项提供了常见应用中所需的易用性和配置灵活性。边缘发射 SMA 端口可用于访问 LMK61A2-125M00 的差分时钟输出,从而使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(未附带)连接到测试设备或参考板。
LMK61A2-312M50EVM — LMK61A2-312M50 超低抖动固定频率振荡器 EVM
LMK61A2-312M50EVM 评估模块提供了一个完整平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK61A2-312M50 超低抖动固定频率振荡器的 90fs RMS 抖动性能。
板载电源选项提供了常见应用中所需的易用性和配置灵活性。边缘发射 SMA 端口可用于访问 LMK61A2-312M50 的差分时钟输出,从而使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(未附带)连接到测试设备或参考板。
LMK61E0MEVM — LMK61E0M 超低抖动可编程振荡器评估模块
LMK61E0MEVM 评估模块可提供完整的评估平台,通过集成式 EEPROM 和扩展频率裕量功能来评估德州仪器 (TI) LMK61E0M 超低抖动可编程振荡器的抖动性能和可配置性。
LMK61E0MEVM 可用作抖动关键型应用的高性能时钟源,并且可以轻松定制用户所需的任何频率。借助板载的 USB 转 I2C 接口,可通过软件图形用户界面 (GUI) 进行器件配置,且无需提供外部输入或电源即可运行器件。边缘安装型 SMA 端口提供了连接 LMK61E0M 双 LVCMOS 时钟输出的功能,通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)即可将其连接至测试设备或参考板。
LMK61E2-100M00EVM — LMK61E2-100M00 超低抖动固定频率振荡器 EVM
LMK61E2-100M00EVM 评估模块提供了一个完整平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK61E2-100M00 超低抖动固定频率振荡器的 90fs RMS 抖动性能。
板载电源选项提供了常见应用中所需的易用性和配置灵活性。边缘发射 SMA 端口可用于访问 LMK61E2-100M00 的差分时钟输出,从而使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(未附带)连接到测试设备或参考板。
LMK61E2-125M00EVM — LMK61E2-125M00 超低抖动固定频率振荡器 EVM
LMK61E2-125M00EVM 评估模块提供了一个完整平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK61E2-125M00 超低抖动固定频率振荡器的 90fs RMS 抖动性能。
板载电源选项提供了常见应用中所需的易用性和配置灵活性。边缘发射 SMA 端口可用于访问 LMK61E2-125M00 的差分时钟输出,从而使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(未附带)连接到测试设备或参考板。
LMK61E2-156M25EVM — LMK61E2-156M25 超低抖动固定频率振荡器 EVM
LMK61E2-156M25EVM 评估模块提供了一个完整平台来评估德州仪器 (TI) LMK61E2-156M25 超低抖动固定频率振荡器的 90fs RMS 抖动性能。
板载电源选项提供了常见应用中所需的易用性和配置灵活性。边缘发射 SMA 端口可用于访问 LMK61E2-156M25 的差分时钟输出,从而使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(未附带)连接到测试设备或参考板。
LMK61E2-312M50EVM — LMK61E2-312M50 超低抖动固定频率振荡器 EVM
LMK61E2-312M50EVM 评估模块提供了一个完整平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK61E2-312M50 超低抖动固定频率振荡器的 90fs RMS 抖动性能。
板载电源选项提供了常见应用中所需的易用性和配置灵活性。边缘发射 SMA 端口可用于访问 LMK61E2-312M50 的差分时钟输出,从而使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(未附带)连接到测试设备或参考板。
LMK61E2EVM — LMK61E2EVM 超低抖动可编程振荡器评估模块
LMK61E2EVM 评估模块提供了一个完整平台来评估具有集成式 EEPROM 和频率容限功能的德州仪器 (TI) LMK61E2 超低抖动可编程差动振荡器的 90fs RMS 抖动性能和可配置性。
LMK61E2EVM 可以用作抖动关键型应用的高性能时钟源,且可以轻松定制为用户期望的任何频率和输出格式。借助板载的 USB 转 I2C 接口,可通过软件图形用户界面 (GUI) 进行器件配置,且无需提供外部输入或电源即可运行器件。边缘发射 SMA 端口可用于访问 LMK61E2 的差分时钟输出,从而使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(未附带)连接到测试设备或参考板。
LMK61I2-100M00EVM — LMK61I2-100M00 超低抖动固定频率振荡器 EVM
LMK61I2-100M00EVM 评估模块提供了一个完整平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK61I2-100M00 超低抖动固定频率振荡器的 90fs RMS 抖动性能。
板载电源选项提供了常见应用中所需的易用性和配置灵活性。边缘发射 SMA 端口可用于访问 LMK61I2-100M00 的差分时钟输出,从而使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(未附带)连接到测试设备或参考板。
LMK61PDEVM — LMK61PDEVM 超低抖动引脚可选振荡器 EVM
LMK61PDEVM 评估模块提供了一个完整平台,用于评估具有 7 个独特参考时钟频率和可配置输出格式的德州仪器 (TI) LMK61PD 超低抖动引脚可选差动振荡器的 100fs RMS 抖动性能和可配置性。
LMK61PDEVM 可以用作抖动关键型应用的高性能时钟源,且可以轻松配置为用户选择的任何预定义频率和输出格式。可通过板载可配置跳线进行器件配置,从而允许用户在七个独特输出频率中选择一个频率并选择输出格式边缘发射 SMA 端口可用于访问 LMK61PD 的差分时钟输出,从而使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(未附带)连接到测试设备或参考板。
TSW40RF80EVM — 具有双通道 14 位 3GSPS ADC/9GSPS DAC 时钟解决方案的 2T2R 射频采样收发器评估模块
TSW40RF80 评估模块 (EVM) 是一种双发双收 (2T2R) 射频采样收发器参考设计。该模块包含 DAC38RF80 双通道射频采样数模转换器 (DAC) 和 ADC32RF45 双通道射频采样模数转换器 (ADC)。
DAC38RF80 采样率高达 9GSPS,包括用于高频时钟生成的板载 PLL/VCO。输出是单端的,便于连接 50Ω 的电路。ADC32RF45 采样率高达 3GSPS。它可以选择在每个通道中使用双数字下变频器,或者通过旁路访问奈奎斯特全带宽。
TSW40RF80EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为 DAC PLL 提供参考信号,以及用于生成 (...)
TUSB1002AEVM — USB 3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器
TUSB1002EVM — TUSB1002 USB 3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器评估模块
TUSB211PICO-EVM — 可补偿传输通道 ISI 信号的 TUSB211 高速信号调节器 EVM
TUSB211RPTREVM — TUSB211 evaluation module
The TUSB211RPTR evaluation module (EVM) is designed to provide a simple means of demonstrating the signal conditioning capability of the TUSB211A. The EVM is preconfigured and connects the Type-B connector on the EVM to the Type-A receptacle found on a host PC with a standard USB cable; a USB (...)
TUSB212EVM — USB 2.0 高速信号调节器评估模块
TUSB522PEVM — TUSB522P USB3.1 5Gbps 双通道转接驱动器评估模块
TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps 转接驱动器 2:1 多路复用器评估模块
USB-REDRIVER-EVM — USB 2.0 和 USB 3.0 转接驱动器评估模块
此 USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗设计直接连接至主机 USB 端口,将高速或 SuperSpeed 信号转接至下游端口,实现与 SuperSpeed 或高速器件的长电缆连接。该软件狗由主机提供的 VBUS 引脚供电,并将 VBUS 传递至下游端口,以便为连接的器件供电。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YKE) | 4 | 查看选项 |
DSBGA (YKG) | 4 | 查看选项 |
DSBGA (YKM) | 4 | 查看选项 |
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
X2SON (DQN) | 4 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。