ZHCSD40H April 2012  – November 2014 LP5907

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2Handling Ratings
    3. 6.3Recommended Operating Conditions
    4. 6.4Thermal Information
    5. 6.5Electrical Characteristics
    6. 6.6Output and Input Capacitors
    7. 6.7Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1Overview
    2. 7.2Functional Block Diagram
    3. 7.3Feature Description
      1. 7.3.1Enable (EN)
      2. 7.3.2Low Output Noise
      3. 7.3.3Output Automatic Discharge
      4. 7.3.4Remote Output Capacitor Placement
      5. 7.3.5Thermal Overload Protection (TSD)
    4. 7.4Device Functional Modes
      1. 7.4.1Enable (EN)
      2. 7.4.2Minimum Operating Input Voltage (VIN)
  8. Applications and Implementation
    1. 8.1Application Information
    2. 8.2Typical Application
      1. 8.2.1Design Requirements
      2. 8.2.2Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1Power Dissipation and Device Operation
        2. 8.2.2.2External Capacitors
        3. 8.2.2.3Input Capacitor
        4. 8.2.2.4Output Capacitor
        5. 8.2.2.5Capacitor Characteristics
        6. 8.2.2.6Remote Capacitor Operation
        7. 8.2.2.7No-Load Stability
        8. 8.2.2.8Enable Control
      3. 8.2.3Application Curves
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1Layout Guidelines
    2. 10.2Layout Examples
    3. 10.3X2SON Mounting
    4. 10.4DSBGA Mounting
    5. 10.5DSBGA Light Sensitivity
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1文档支持
      1. 11.1.1相关文档 
    2. 11.2商标
    3. 11.3静电放电警告
    4. 11.4术语表
  12. 12机械封装和可订购信息

1 特性

  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.2V 至 4.5V
  • 输出电流:250mA
  • 与 1µF 陶瓷输入和输出电容搭配使用,性能稳定
  • 无需噪声旁路电容
  • 支持远距离安置输出电容
  • 热过载保护和短路保护
  • 运行结温范围:–40°C 到 125 C
  • 低输出电压噪声:< 10µVRMS
  • 电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率时为 82dB
  • 输出电压容差:±2%
  • 几乎零 IQ(禁用时):< 1µA
  • 极低 IQ(使能时):12µA
  • 启动时间:80µs
  • 低压降:120mV(典型值)

2 应用

  • 手机
  • PDA 手持终端
  • 无线局域网 (LAN) 设备

3 说明

LP5907 是一款能够提供 250mA 输出电流的线性稳压器。 此器件专门针对 RF 和模拟电路而设计,可满足其低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路或负载瞬态响应系数等诸多要求。 LP5907 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。

此器件设计为与 1µF 输入和 1µF 输出陶瓷电容搭配使用(无需独立的噪声旁路电容)。

其固定输出电压介于 1.20V 和 4.50V 之间(以 25mV 为单位增量)。 如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。

器件信息(1)

器件型号封装封装尺寸
LP5907DSBGA (4)0.675mm x 0.675mm(最大值)
SOT-23 (5)2.90mm x 1.60mm(标称值)
X2SON (4)1.00mm x 1.00mm(标称值)
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

简化电路原理图

typapp_snvs798.gif