标题 | 种类 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
LP5569 PSpice Transient Model | PSpice Model | ZIP | 2017年 9月 5日 |
培训内容 | 型号 | 类型 |
---|---|---|
带引擎控制和电荷泵评估模块的 LP5569 九通道 I2C RGB LED 驱动器 | BOOST-LP5569EVM | 评估模块和开发板 |
具有接近传感和 LED 动画效果的电容式触控用户界面参考设计
The TIDA-01559 is a Human Machine Interface (HMI) reference design that uses the MSP430FR2522 MCU and LP5569 device, and can achieve extremely low standby power consumption and offload the resources of the MCU with LED engine control. This solution can be used anywhere a low-power consuming HMI with (...)
查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。
LP5569EVM GUI (ZIP 33317 KB ) 2017年 7月 18日 (英文內容) |