LP5569
- 电源电压范围:2.5V–5.5V
- 九个高精度电流源
- 每个通道最大 25.5mA
- 8 位独立的电流控制
- 12 位 20kHz 内部单独 PWM 控制(无音频噪声)
- 三个可编程 LED Engines
- 灵活的调光控制
- I2C 调光控制
- PWM 直接输入调光
- PWM 输入频率:100Hz 至 20kHz
- 用于通过低电池电压驱动高 VF LED 的自适应高效电荷泵控制
- 主增益调节器控制通过仅对一个寄存器进行写入来对多个 LED 进行调光,从而降低 I2C 总线流量
- 2µA 低待机电流,在自动省电模式下为 10µA(当 LED 不活动时)
- POR、UVLO 和 TSD 保护
LP5569 器件是一款可编程、易于使用的 9 通道 I2C LED 驱动器,用于为各种 应用制造灯光效果。LED 驱动器配备了一个用于存储用户编程的序列的内部 SRAM 存储器,以及三个允许在无处理器控制的情况下运行的可编程 LED Engines。将处理器置于睡眠模式时,自主运行可以降低系统功耗。
高效电荷泵支持通过高 VF(甚至通过 2.5V 输入电压)驱动 LED。LP5569 LED 驱动器可以根据 LED 正向电压要求自主选择最佳的电荷泵增益,从而在宽工作电压范围内保持高效率。
当 LED 未激活时,LP5569 器件进入省电模式,从而显著降低空闲电流消耗。灵活的数字接口允许连接多达八个 LP5569 器件,每个器件在同一系统中具有唯一的 I2C 从器件地址,从而支持所有器件之间的灯光效果同步。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 带引擎控制和电荷泵的 LP5569 九通道 I2C RGB LED 驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 12月 29日 |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
应用手册 | How to Select a RGB LED Driver | 2019年 8月 8日 | ||||
技术文章 | Adding imagination to your next-generation appliances | PDF | HTML | 2018年 11月 12日 | |||
技术文章 | Why you need a programmable lighting engine when designing LED driver circuit | PDF | HTML | 2018年 5月 29日 | |||
应用手册 | LP5569 Lighting Pattern Design | 2018年 5月 8日 | ||||
技术文章 | Improve the user experience with an LED ring | PDF | HTML | 2017年 11月 9日 | |||
EVM 用户指南 | LP5569EVM User's Guide (Rev. A) | 2017年 8月 29日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BOOST-LP5569EVM — 带引擎控制和电荷泵评估模块的 LP5569 九通道 I2C RGB LED 驱动器
The Texas Instruments LP5569 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LP5569 nine-LED driver. The LP5569 device is an RGB LED driver that can individually control up to 9 LEDs. The driver has 12-bit PWM and 8-bit current control of each low-side LED (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01559 — 具有接近传感和 LED 动画效果的电容式触控用户界面参考设计
The TIDA-01559 is a Human Machine Interface (HMI) reference design that uses the MSP430FR2522 MCU and LP5569 device, and can achieve extremely low standby power consumption and offload the resources of the MCU with LED engine control. This solution can be used anywhere a low-power consuming HMI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。