LP55231 LP55231 可编程 9 输出 LED 驱动器 | 德州仪器 TI.com.cn

LP55231 (正在供货) LP55231 可编程 9 输出 LED 驱动器

 

备选器件推荐

  • LP5569  - 器件与被比较器件具有相同的功能,但并不是引脚对引脚等效,也有可能参数不相同。   LP5569 has the same functionality as LP55231

描述

LP55231 是一款 9 通道 LED 驱动器,专用于为移动设备制造灯光效果。 采用高效的电荷泵,支持在锂离子电池电压范围内驱动 LED。 该器件配有内部程序存储器,可在不使用处理器控制的情况下运行。

LP55231 有一个 I2C 兼容控制接口并配有四个引脚可选地址。 INT 引脚可用于在照明序列结束时(中断功能)通知处理器。 另外,该器件具有一个触发输入接口,可实现多个 LP55231 器件之间的同步。 根据 LED 正向电压要求自主选择最佳电荷泵增益,可在宽运行电压范围内保持出色的效率。 当 LED 输出未激活时,该器件能够自动进入节能模式,从而将空闲流耗降至 10µA(典型值)。 仅需四个小型的低成本陶瓷电容。

特性

  • 三个独立的程序执行引擎,9 个满量程电流为 25.5mA 的可编程输出,8 位电流设置分辨率和 12 位 PWM 控制分辨率
  • 自适应高效 1x/1.5x 分数型电荷泵 - 效率高达 94%
  • LED 驱动效率高达 93%
  • 电荷泵具有软启动和过流/短路保护
  • 内置 LED 测试
  • 待机电流典型值 200nA
  • 自动节能模式;IVDD = 10µA(典型值)
  • 两线制 I2C 兼容控制接口
  • 灵活的指令集
  • 大容量 SRAM 程序存储器
  • 小型应用电路
  • 源极(高侧)驱动器
  • 架构支持颜色控制

应用

  • 彩灯和指示灯
  • LED 背景照明
  • 触觉反馈
  • 可编程电流源

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 RGB和白色LED驱动器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Channels (#) LED current per channel (mA) LED configuration LED (#) Program memory Programmable ramp control Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Iq (Typ) (mA) Shutdown current (Typ) (uA) Peak efficiency (%) Features Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)
LP55231 立即下单 9     25.5     Parallel     9     Yes     Yes     2.7     5.5     2.7     5.5     0.0255     0.8     0.2     94     Analog/PWM Mixed Dimming
Constant Current
Current Control
I2C Control
Power Save Mode
Programmable Lighting Engines    
-30 to 85     WQFN | 24     24WQFN: 16 mm2: 4 x 4 (WQFN | 24)    
LP5521 立即下单 3     25.5     Parallel     3     Yes     Yes     2.7     5.5     2.7     5.5     0.0765     1.5     0.2     95     Analog/PWM Mixed Dimming
Constant Current
Current Control
I2C Control
Power Save Mode
Programmable Lighting Engines    
-30 to 85     DSBGA | 20
WQFN | 24    
See datasheet (DSBGA)
24WQFN: 20 mm2: 4 x 5 (WQFN | 24)    
LP5523 立即下单 9     25.5     Parallel     9     Yes     Yes     2.7     5.5     2.7     5.5     0.225     0.8     0.2     93     Analog/PWM Mixed Dimming
Constant Current
Current Control
I2C Control
Power Save Mode
Programmable Lighting Engines    
-30 to 85     DSBGA | 25     See datasheet (DSBGA)    
LP5562 立即下单 4     25.5     Parallel     4     Yes     Yes     2.7     5.5     2.7     5.5     0.11     1     0.2     100     Analog/PWM Mixed Dimming
Constant Current
Current Control
I2C Control
Power Save Mode
Programmable Lighting Engines    
-40 to 85     DSBGA | 12     See datasheet (DSBGA)    
LP5569 立即下单 9     25.5     Parallel     9     Yes     Yes     2.5     5.5     2.5     5.5     0.23     0.002