LP5012
- 工作电压范围:
- VCC 范围:2.7V 至 5.5V
- EN、SDA 和 SCL 引脚, 兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电源轨
- 最大输出电压:6V
- 12 路高精度恒定电流阱
- 在整个 VCC 范围内,每个通道的最大电流为 25.5mA
- 当 VCC ≥ 3.3V 时,每个通道的最大电流为 35mA
- 器件间误差:±5%;通道间误差:±5%
- 超低静态电流:
- 关断模式:1µA(最大值),EN 处于低电平
- 节能模式:10µA(典型值),EN 处于高电平,且所有 LED 均在超过 30ms 后关闭
- 每个通道都具有集成式 12 位、29kHz PWM 发生器:
- 每个通道都具有独立的色彩混合寄存器
- 每个 RGB LED 模块都具有独立的亮度控制寄存器
- 可选的对数或线性标度亮度控制
- 集成三相 PWM 相移方案
- 3 个可编程组(R、G、B),可轻松对每种颜色进行软件控制
- 2 个外部硬件地址引脚允许连接多达 4 个器件
- 广播从地址允许同时配置多个器件
- 自动递增允许在一次传输期间写入或读取多个连续的寄存器
- 高达 400kHz 的快速模式 I2C 速度
智能家居和其他采用人机交互的应用都需要高性能 RGB LED 驱动器。LED 动画效果(如闪烁、呼吸以及追逐)可极大地改善用户体验,同时最大限度地降低系统噪声也至关重要。
LP50xx 器件是一款 9/12 通道恒定电流阱 LED 驱动器。LP50xx 器件包含集成式色彩混合和亮度控制,并且预配置特性可简化软件编码过程。为每个通道配备的集成式 12 位、29kHz PWM 发生器可使 LED 色彩流畅、生动,并消除可闻噪声。
The LP50xx device controls each LED output with a 12-bit PWM resolution at 29-kHz switching frequency, which helps achieve a smooth dimming effect and eliminates audible noise. The independent color mixing and intensity control registers make the software coding straightforward. When targeting a fade-in, fade-out type breathing effect, the global R, G, B bank control reduces the microcontroller loading significantly. The LP50xx device also implements a PWM phase-shifting function to help reduce the input power budget when LEDs turn on simultaneously.
The LP50xx device implements an automatic power-saving mode to achieve ultra-low quiescent current. When channels are all off for 30 ms, the device total power consumption is down to 10 µA, which makes the LP50xx device a potential choice for battery-powered end equipment.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LP50xx 9/12 通道、12 位 PWM 超低静态电流 I2C RGB LED 驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 2月 6日 |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
技术文章 | Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system | PDF | HTML | 2020年 7月 27日 | |||
应用手册 | System Design Guidelines for Full-Color RGB LED Matrix Based on LP50xx Device | 2020年 4月 8日 | ||||
应用手册 | How to Select a RGB LED Driver | 2019年 8月 8日 | ||||
EVM 用户指南 | LP5012EVM User's Guide | 2019年 5月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LP5012EVM — LP5012EVM 12 位 PWM 超低静态电流 I2C RGB LED 驱动器评估模块,适用于 LP5009 和 LP5012
LP5012 UNENCRYPTED PSPICE TRANSIENT ENCRYPTED MODEL PACKAGE (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | 查看选项 |
WQFN (RUK) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。