主页 电源管理 LED 驱动器 RGB LED 驱动器

LP5009

正在供货

9 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器

产品详情

Number of channels 9 LED current per channel (mA) 35 LED configuration Parallel Program memory No Topology Current Sink Programmable ramp control No Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.035 Features Constant current, Current control, I2C control Iq (typ) (mA) 0.01 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 9 LED current per channel (mA) 35 LED configuration Parallel Program memory No Topology Current Sink Programmable ramp control No Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.035 Features Constant current, Current control, I2C control Iq (typ) (mA) 0.01 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 WQFN (RUK) 20 9 mm² 3 x 3
  • 工作电压范围:
    • VCC 范围:2.7V 至 5.5V
    • EN、SDA 和 SCL 引脚, 兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电源轨
    • 最大输出电压:6V
  • 12 路高精度恒定电流阱
    • 在整个 VCC 范围内,每个通道的最大电流为 25.5mA
    • 当 VCC ≥ 3.3V 时,每个通道的最大电流为 35mA
    • 器件间误差:±5%;通道间误差:±5%
  • 超低静态电流:
    • 关断模式:1µA(最大值),EN 处于低电平
    • 节能模式:10µA(典型值),EN 处于高电平,且所有 LED 均在超过 30ms 后关闭
  • 每个通道都具有集成式 12 位、29kHz PWM 发生器:
    • 每个通道都具有独立的色彩混合寄存器
    • 每个 RGB LED 模块都具有独立的亮度控制寄存器
    • 可选的对数或线性标度亮度控制
    • 集成三相 PWM 相移方案
  • 3 个可编程组(R、G、B),可轻松对每种颜色进行软件控制
  • 2 个外部硬件地址引脚允许连接多达 4 个器件
  • 广播从地址允许同时配置多个器件
  • 自动递增允许在一次传输期间写入或读取多个连续的寄存器
  • 高达 400kHz 的快速模式 I2C 速度
  • 工作电压范围:
    • VCC 范围:2.7V 至 5.5V
    • EN、SDA 和 SCL 引脚, 兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电源轨
    • 最大输出电压:6V
  • 12 路高精度恒定电流阱
    • 在整个 VCC 范围内,每个通道的最大电流为 25.5mA
    • 当 VCC ≥ 3.3V 时,每个通道的最大电流为 35mA
    • 器件间误差:±5%;通道间误差:±5%
  • 超低静态电流:
    • 关断模式:1µA(最大值),EN 处于低电平
    • 节能模式:10µA(典型值),EN 处于高电平,且所有 LED 均在超过 30ms 后关闭
  • 每个通道都具有集成式 12 位、29kHz PWM 发生器:
    • 每个通道都具有独立的色彩混合寄存器
    • 每个 RGB LED 模块都具有独立的亮度控制寄存器
    • 可选的对数或线性标度亮度控制
    • 集成三相 PWM 相移方案
  • 3 个可编程组(R、G、B),可轻松对每种颜色进行软件控制
  • 2 个外部硬件地址引脚允许连接多达 4 个器件
  • 广播从地址允许同时配置多个器件
  • 自动递增允许在一次传输期间写入或读取多个连续的寄存器
  • 高达 400kHz 的快速模式 I2C 速度

智能家居和其他采用人机交互的应用都需要高性能 RGB LED 驱动器。LED 动画效果(如闪烁、呼吸以及追逐)可极大地改善用户体验,同时最大限度地降低系统噪声也至关重要。

LP50xx 器件是一款 9/12 通道恒定电流阱 LED 驱动器。LP50xx 器件包含集成式色彩混合和亮度控制,并且预配置特性可简化软件编码过程。为每个通道配备的集成式 12 位、29kHz PWM 发生器可使 LED 色彩流畅、生动,并消除可闻噪声。

The LP50xx device controls each LED output with a 12-bit PWM resolution at 29-kHz switching frequency, which helps achieve a smooth dimming effect and eliminates audible noise. The independent color mixing and intensity control registers make the software coding straightforward. When targeting a fade-in, fade-out type breathing effect, the global R, G, B bank control reduces the microcontroller loading significantly. The LP50xx device also implements a PWM phase-shifting function to help reduce the input power budget when LEDs turn on simultaneously.

The LP50xx device implements an automatic power-saving mode to achieve ultra-low quiescent current. When channels are all off for 30 ms, the device total power consumption is down to 10 µA, which makes the LP50xx device a potential choice for battery-powered end equipment.

智能家居和其他采用人机交互的应用都需要高性能 RGB LED 驱动器。LED 动画效果(如闪烁、呼吸以及追逐)可极大地改善用户体验,同时最大限度地降低系统噪声也至关重要。

LP50xx 器件是一款 9/12 通道恒定电流阱 LED 驱动器。LP50xx 器件包含集成式色彩混合和亮度控制,并且预配置特性可简化软件编码过程。为每个通道配备的集成式 12 位、29kHz PWM 发生器可使 LED 色彩流畅、生动,并消除可闻噪声。

The LP50xx device controls each LED output with a 12-bit PWM resolution at 29-kHz switching frequency, which helps achieve a smooth dimming effect and eliminates audible noise. The independent color mixing and intensity control registers make the software coding straightforward. When targeting a fade-in, fade-out type breathing effect, the global R, G, B bank control reduces the microcontroller loading significantly. The LP50xx device also implements a PWM phase-shifting function to help reduce the input power budget when LEDs turn on simultaneously.

The LP50xx device implements an automatic power-saving mode to achieve ultra-low quiescent current. When channels are all off for 30 ms, the device total power consumption is down to 10 µA, which makes the LP50xx device a potential choice for battery-powered end equipment.

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP50xx 9/12 通道、12 位 PWM 超低静态电流 I2C RGB LED 驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 2月 6日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
应用手册 System Design Guidelines for Full-Color RGB LED Matrix Based on LP50xx Device 2020年 4月 8日
应用手册 How to Select a RGB LED Driver 2019年 8月 8日
EVM 用户指南 LP5012EVM User's Guide 2019年 5月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP5012EVM — LP5012EVM 12 位 PWM 超低静态电流 I2C RGB LED 驱动器评估模块,适用于 LP5009 和 LP5012

The LP5012EVM (evaluation module) helps the user evaluate the features of the Texas Instruments LP5012, whichis an I2C bus-controlled, 12-channel, constant-current LED driver. The user’s guide includes set-up instructions, a schematic diagram, a bill of materials, printed-circuit board layout (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC713 LP50EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
RGB LED 驱动器
LP5009 9 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器 LP5012 12 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器 LP5018 18 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器 LP5024 24 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器 LP5030 30 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器 LP5036 36 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器
硬件开发
评估板
LP5012EVM LP5012EVM 12 位 PWM 超低静态电流 I2C RGB LED 驱动器评估模块,适用于 LP5009 和 LP5012 LP5024EVM LP5024 12 位 PWM 超低静态电流 I2C RGB LED 驱动器评估模块 LP5036EVM 36 通道 12 位 PWM 超低静态电流 I2C RGB LED 驱动器评估模块
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 24 查看选项
WQFN (RUK) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频