LP38798
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
用于 RF/An 的 LP38798-ADJ Hi PSRR 超低噪声 800mA 低输入电压稳压器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
LP38798 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 8月 25日
LP38798 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2014年 4月 3日

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
LP38798 线性稳压器评估模块 LP38798EVM 评估模块和开发板
REF6025 电压基准评估模块 REF6025EVM-PDK 评估模块和开发板
用于 256 通道模拟前端的 AFE2256 评估模块 AFE2256EVM 评估模块和开发板

参考设计

具有 Δ-Σ 调制器的基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计

这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了使用 CT 的必要,这是客户十分重视的一点,因为这可以减小电路板尺寸、降低产品重量、减轻系统中的串扰和 EMI,此外通过将 CT 替换为分流器可减少机械问题,从而潜在延长产品使用寿命。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LP38798

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.0 to 20.0V
输出电压  V 1.2 to 19.65V
输出电流  A ≤ 0.8A
环境温度  °C -40 to 125°C