LP38798
- 宽运行输入电压范围:
3V 至 20V - 超低输出噪声:5µVRMS
(10Hz 至 100kHz) - 高电源抑制比 (PSRR):10kHz 频率时为 90dB,100kHz 频率时为 60dB
- 输出电压初始精度为 ±1% (TJ = 25°C)
- 超低压降:800mA 时为 200mV(典型值)
- 与陶瓷或者钽质输出电容器一起工作时保持稳定
- 出色的线路和负载瞬态响应
- 具有限流和过热保护
- 使用 LP38798 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LP38798-ADJ 是一款高性能、低噪声的 LDO,可提供高达 800mA 的输出电流。LP38798-ADJ 的设计满足敏感射频/模拟电路的要求,它采用基于先进 CMOS 工艺的新型线性拓扑技术,可在不同的开关电源频率下提供超低输出噪声和高 PSRR。LP38798SD-ADJ 与陶瓷和钽输出电容器一起工作时均可保持稳定,最小仅需 1µF 的输出电容即可保证稳定。
LP38798-ADJ 可在宽输入电压范围(3V 至 20V)内工作,非常适合多种后级调节 应用。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LP38798 800mA 超低噪声、高 PSRR LDO 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2017年 9月 14日 |
应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 | |||
技术文章 | Decrease power consumption with an LDO | PDF | HTML | 2016年 7月 19日 | |||
EVM 用户指南 | LP38798EVM User's Guide | 2013年 3月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AFE2256EVM — 用于 256 通道模拟前端的 AFE2256 评估模块
The AFE2256EVM is a compact USB based evaluation kit for evaluating the AFE2256 COF, a 256-channel analog front-end. The EVM is self-contained with DACs and power generation on-board which greatly reduces its dependency on external equipment. The kit consists of an EVM and two separate COF adapters (...)
LMK5B33216EVM — 适用于 LMK5B33216 具有 BAW VCO 的 16 路输出、3 个 DPLL 和 APLL 网络同步器的评估模块
LMK5B33216 评估模块 (EVM) 平台用于开发 LMK5B33216 网络时钟发生器和同步器。该 EVM 可用于器件评估、合规性测试和系统原型设计。
LMK5B33216EVM 集成了三个模拟锁相环 (APLL) 和三个具有可编程环路带宽的数字 PLL (DPLL)。该 EVM 包含针对时钟输入、振荡器输入和时钟输出的超小型 A 版 (SMA) 连接器,以便连接到 50Ω 测试设备。通过板载温度补偿晶体振荡器 (TCXO),可在自由运行、锁定或保持模式下评估 LMK5B33216。
通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TI 时钟和合成器 (TICS) (...)
LMK5B33414EVM — 适用于 LMK5B33414 具有 BAW VCO 的 14 路输出、3 个 DPLL 和 APLL 的网络同步器的评估模块
LMK5B33414 评估模块 (EVM) 是对 LMK5B33414 网络时钟发生器和同步器进行器件评估、合规性测试和系统原型设计的平台。
LMK5B33414 集成了三个模拟锁相环 (APLL) 和三个具有可编程环路带宽的数字 PLL (DPLL)。该 EVM 包含用于时钟输入、振荡器输入和时钟输出的超小型版本 A (SMA) 连接器,可将器件连接到 50Ω 测试设备。通过板载温度补偿晶体振荡器 (TCXO),可在自由运行、锁定或保持模式下评估 LMK5B33414。
通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TI 时钟和合成器 (TICS) 专业版软件 (...)
LP38798EVM — LP38798 线性稳压器评估模块
REF6025EVM-PDK — REF6025 电压基准评估模块
TIDA-00080 — 具有 Δ-Σ 调制器的基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计
TIDA-00533 — 具有可调输出压降和软启动功能的电压轨清洁器参考设计
TIDA-00626 — 采用集成合成器并具有毛刺抑制功能的 9.8GHz RF CW 信号发生器参考设计
TIDA-00171 — 隔离式电流分流和电压测量参考设计
TIDA-00886 — 由单电池供电的低功耗 RF PLL 合成器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DNT) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。