LP38693
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
借助陶瓷输出电容实现稳定的 500mA 低压降 CMOS 线性稳压器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
LP38693_3P3 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 7月 28日
LP38693_3P3 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2014年 4月 21日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
LMG5200 GaN 48V 至 1V 负载点评估模块 LMG5200POLEVM-10 评估模块和开发板

参考设计

Half-bridge point-of-load converter reference design with GaN technology

This reference design modifies the inboard transformer turns ratio from 5:1 to 3:1 to reduce input the range. The board supports input voltages from 24 V to 32 V and output voltages between 0.5 V to 1.0 V with output currents up to 40 A. This topology efficiently supports the high step-down ratio (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LP38693 下载 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LP38693

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.75 to 10.0V
输出电压  V 1.8 to 5V
输出电流  A ≤ 0.5A
环境温度  °C -40 to 125°C