LP38693-ADJ (正在供货) 借助陶瓷输出电容器实现稳定的 500mA 低压降 CMOS 线性稳压器,具有可调节输出

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
LP38693_ADJ Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 7月 28日
LP38693_ADJ PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2014年 4月 23日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
具有可调节输出的 500mA 低压降 CMOS 线性稳压器评估板 LP38693-ADJEV 评估模块和开发板

参考设计

工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主设备参考设计

PROFINET 可实现高速度、确定性通信和企业连接,因此正在成为自动化领域领先的工业以太网协议。但是,PROFIBUS (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.

WEBENCH® Designer LP38693-ADJ

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.7 to 10.0V
输出电压  V 1.25 to 9V
输出电流  A ≤ 0.5A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design