LP38693-ADJ 借助陶瓷输出电容器实现稳定的 500mA 低压降 CMOS 线性稳压器,具有可调节输出 | 德州仪器 TI.com.cn

LP38693-ADJ (正在供货) 借助陶瓷输出电容器实现稳定的 500mA 低压降 CMOS 线性稳压器,具有可调节输出

 

描述

LP3869x-ADJ 低压降 CMOS 线性稳压器具有精度为 2% 的基准电压和极低压降(在负载电流为 500mA、VOUT = 5V 时为 250mV),并且采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容,可提供出色的交流性能。

此稳压器采用低热阻的 WSON 和 SOT-223 封装,即使在周围温度较高的环境下也可实现满电流运行。

P 型金属氧化物半导体 (PMOS) 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100μA 以下。

特性

  • 宽输入电压范围:2.7V 至 10V
  • 所有超薄型小外形尺寸无引线封装 (WSON) 选项均作为 AEC-Q100 1 级器件可用
  • 输出电压范围:1.25V 至 9V
  • 2% 调节 (ADJ) 引脚电压精度 (25°C)
  • 低压降电压:500mA 时为 250mV
    (5V 输出典型值)
  • 精密(已调整)带隙基准
  • 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围内的技术规格
  • 1µA 关闭状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • 接地 (GND) 引脚电流:满载时为 55µA(典型值)
  • 使能 (EN) 引脚 (LP38693-ADJ)

应用范围

  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式仪表

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.

WEBENCH® Designer LP38693-ADJ

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.7 to 10.0V
输出电压  V 1.25 to 9V
输出电流  A ≤ 0.5A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design

参数

与其它产品相比 线性稳压器(LDO) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Output options Iout (Max) (A) Vin (Max) (V) Vin (Min) (V) Vout (Max) (V) Vout (Min) (V) Package Group Features Regulated outputs (#) Operating temperature range (C) Thermal resistance θJA (°C/W) Noise (uVrms) Approx. price (US$) Rating PSRR @ 100 KHz (dB) Accuracy (%) Vdo (Typ) (mV) Iq (Typ) (mA) Package size: mm2:W x L (PKG)
LP38693-ADJ 立即下单 Adjustable Output     0.5     10     2.7     9     1.25     SOT-223 | 5
WSON | 6    
Enable
Foldback Overcurrent Protection    
1     -40 to 125     51     80     0.50 | 1ku     Catalog     45     2     250     0.055     5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5 (SOT-223 | 5)
See datasheet (WSON)    
LP38501-ADJ 立即下单 Adjustable Output     3     5.5     2.7     5     0.6     DDPAK/TO-263 | 5
TO-263 | 5    
Enable     1     -40 to 125     33     100     0.91 | 1ku     Catalog     25     2     420     2     5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16 (DDPAK/TO-263 | 5)
5TO-263: 142 mm2: 14.01 x 10.16 (TO-263 | 5)    
LP38503-ADJ 立即下单 Adjustable Output     3     5.5     2.7     5     0.6     DDPAK/TO-263 | 5
TO-263 | 5    
    1     -40 to 125     33     100     0.91 | 1ku     Catalog     25     2     420     2     5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16 (DDPAK/TO-263 | 5)
5TO-263: 142 mm2: 14.01 x 10.16 (TO-263 | 5)