LP324-N
- Low Supply Current: 85μA (typ)
- Low Offset Voltage: 2mV (typ)
- Low Input Bias Current: 2nA (typ)
- Input Vommon Mode to GND
- Interfaces to CMOS Logic
- Wide Supply Range: 3V < V+ < 32V
- Small Outline Package Available
- Pin-for-pin Compatible with LM324
All trademarks are the property of their respective owners.
The LP324-N series consists of four independent, high gain internally compensated micropower operational amplifiers. These amplifiers are specially suited for operation in battery systems while maintaining good input specifications, and extremely low supply current drain. In addition, the LP324-N has an input common mode range, and output source range which includes ground, making it ideal in single supply applications.
These amplifiers are ideal in applications which include portable instrumentation, battery backup equipment, and other circuits which require good DC performance and low supply current.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LP324/LP2902 Micropower Quad Operational Amplifier 数据表 (Rev. C) | 2013年 3月 19日 | |||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
应用手册 | AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B) | 2013年 4月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | 查看选项 |
SOIC (D) | 14 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点