LP2996A
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
LP2996 DDR 终端稳压器

LP2996 DDR 终端稳压器 - LP2996A
数据表
 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
LP2996A Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 11月 23日
LP2996A PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 10月 20日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
66AK2Gx 1GHz 评估模块 EVMK2GX 评估模块和开发板
用于 LP2998 的评估板 LP2998EVAL 评估模块和开发板

参考设计

适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

WEBENCH® Designer LP2996A

DDR type
  Range
Ambient Temp  °C 0 to 85°C