LP2951-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 宽输入范围:最高 35V
- 额定输出电流:100mA
- 低压降:100mA 时为 380mV(典型值)
- 低静态电流:75µA(典型值)
- 精确的线路调节:0.03%(典型值)
- 精确的负载调节:0.04%(典型值)
- 高 VO 精度:
- 25°C 时为 1%
- 工作温度范围内精度为 2%
- 可用作稳压器或基准
- 在使用低 ESR (>12mΩ) 电容器时保持稳定
- 电流和热限制特性
- 8 引脚封装:
- 固定电压:5V/ADJ 和 3.3V/ADJ
- 下降输出上的低压错误信号
- 关断功能
- 可实现理想输出稳压和精度的遥感功能
LP2951-Q1 是双极低压降电压稳压器,可适应高达 35V 的宽输入电源电压范围。8 引脚 LP2951-Q1 能够通过同一器件提供固定或可调输出。通过将 OUTPUT 和 SENSE 引脚连接在一起,以及将 FEEDBACK 和 VTAP 引脚连接在一起,LP2951-Q1 输出可以提供 5V 和 3.3V 的固定输出(具体取决于版本)。或者,通过将 SENSE 和 VTAP引脚保持在断开状态,并且将 FEEDBACK 连接至一个外部电阻分压器,可将输出设定为 1.235V 至 30V 之间的任一值。
LP2951-Q1 器件旨在更大限度地减少对输出电压造成的全部误差影响。凭借严格输出容差(25°C 时为 0.5%)、超低输出电压温度系数(典型值为 20ppm)、出色的线路和负载稳压(典型值 0.3% 和 0.4%)以及遥感功能,该器件可用作低功耗电压基准或 100mA 稳压器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LP2951-Q1 具有关断功能的汽车类可调节微功耗稳压器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2024年 4月 16日 |
应用手册 | OBC DC/DC SiC MOSFET驱动选型及供电设计要点 | 2023年 1月 13日 | ||||
功能安全信息 | LP2951-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 16日 | ||||
EVM 用户指南 | LP2951 EVM User's Guide (Rev. A) | 2018年 1月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
WSON (DRG) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。