LP2951-N (正在供货)

可调节微功耗稳压器系列

可调节微功耗稳压器系列 - LP2951-N
数据表
 

模型 (8)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
LP2951 Unencrypted PSpice Model PSpice Model ZIP 1 KB 2016年 3月 29日 132 次点击
LP2951_N_5P0 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 80 KB 2016年 1月 18日 33 次点击
LP2951_N_3P3 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2 KB 2016年 1月 18日 30 次点击
LP2951_N_3P3 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 87 KB 2016年 1月 18日 26 次点击
LP2951_N_3P0 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 86 KB 2016年 1月 18日 23 次点击
LP2951_N_3P0 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2 KB 2016年 1月 18日 27 次点击
LP2951_N_5P0 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2 KB 2016年 1月 18日 32 次点击
LP2951 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 23 KB 2014年 1月 8日 129 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
LP2951 固定/可调微功耗低压降 (LDO) 稳压器评估模块 LP2951EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

提升继电器和断路器精度、面向罗戈夫斯基线圈的有源积分器参考设计

The TIDA-00777 TI Design shows an active integrator design that covers wide input current range for Rogowski Coil with excellent accuracy, linearity, stability and repeatability. The integrator uses a precision amplifier with very low offset and temperature drift. Two configurations of the (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。