LMZM33604

正在供货

3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、4A 电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TLVM13640 正在供货 采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的 36V 输入、1V 至 6V 输出、4A 降压电源模块 Reduced output voltage range and basic features
TPSM63604 正在供货 36V 输入、16V 输出、4A 同步降压直流/直流电源模块 Significantly smaller footprint, lower EMI, higher efficiency, and optional spread spectrum.

产品详情

Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36
Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36
B3QFN (RLX) 41 160 mm² 16 x 10
  • 较小的总体解决方案尺寸:< 250mm2
    • 所需的外部组件数低至 4 个
    • 16mm × 10mm × 4mm QFN 封装
  • 支持 5V、12V、24V、28V 输入电压轨
    • 1V 至 20V 的输出电压范围
    • 引脚与 6A LMZM33606 兼容
  • 符合 EN55011 辐射发射标准
  • 可配置为负输出电压
  • 设计灵活性 的 可调节功能
    • 开关频率(350kHz 至 2.2MHz)
    • 可与外部时钟保持同步
    • 可选自动模式或 FPWM 模式
      • 自动:提升轻负载下的效率
      • FPWM:在整个负载上具有固定频率
    • 可调软启动和跟踪输入
    • 通过精密使能功能对系统 UVLO 进行编程
  • 保护 功能
    • 断续模式电流限制
    • 过热保护
    • 电源正常输出
  • 可在恶劣环境中运行
    • 在 85°C 且无气流的情况下具有高达 50W 的输出功率
    • 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
    • 工作环境温度范围:–40°C 至 +105°C
    • 通过了 Mil-STD-883D 冲击和振动测试
  • 较小的总体解决方案尺寸:< 250mm2
    • 所需的外部组件数低至 4 个
    • 16mm × 10mm × 4mm QFN 封装
  • 支持 5V、12V、24V、28V 输入电压轨
    • 1V 至 20V 的输出电压范围
    • 引脚与 6A LMZM33606 兼容
  • 符合 EN55011 辐射发射标准
  • 可配置为负输出电压
  • 设计灵活性 的 可调节功能
    • 开关频率(350kHz 至 2.2MHz)
    • 可与外部时钟保持同步
    • 可选自动模式或 FPWM 模式
      • 自动:提升轻负载下的效率
      • FPWM:在整个负载上具有固定频率
    • 可调软启动和跟踪输入
    • 通过精密使能功能对系统 UVLO 进行编程
  • 保护 功能
    • 断续模式电流限制
    • 过热保护
    • 电源正常输出
  • 可在恶劣环境中运行
    • 在 85°C 且无气流的情况下具有高达 50W 的输出功率
    • 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
    • 工作环境温度范围:–40°C 至 +105°C
    • 通过了 Mil-STD-883D 冲击和振动测试

LMZM33604 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个低厚度的封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 4A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此电源解决方案仅需四个外部组件,并且省去了设计流程中的环路补偿和电感器元件选择过程。

该器件采用 16mm × 10mm × 4mm、41 引脚 QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的低厚度负载点设计。LMZM33604 的全套功能包括电源正常指示、可调节软启动、跟踪、同步、可编程 UVLO、预偏置启动、可选自动或 FPWM 模式以及过流和过热保护。可针对反相应用将 LMZM33604 配置为负输出 电压

LMZM33604 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个低厚度的封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 4A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此电源解决方案仅需四个外部组件,并且省去了设计流程中的环路补偿和电感器元件选择过程。

该器件采用 16mm × 10mm × 4mm、41 引脚 QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的低厚度负载点设计。LMZM33604 的全套功能包括电源正常指示、可调节软启动、跟踪、同步、可编程 UVLO、预偏置启动、可选自动或 FPWM 模式以及过流和过热保护。可针对反相应用将 LMZM33604 配置为负输出 电压

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMZM33604 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、4A 电源模块 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 8月 9日
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 18日
应用手册 Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
EVM 用户指南 LMZM33604EVM and LMZM33606EVM User's Guide (Rev. B) 2019年 4月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZM33604EVM — 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、4A 电源模块评估板

LMZM33604 评估板经过相应配置,可在高达 4A 的电流范围内评估 LMZM33604 电源模块的运行。输入电压范围为 3.5V 至 36V。输出电压范围为 1V 至 20V。利用该评估板可轻松评估 LMZM33604 的运行。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZM33604 PSpice Transient Model

SNVMBL9.ZIP (112 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZM33604 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBM0.ZIP (8 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
B3QFN (RLX) 41 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频