LMZM33603
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
采用紧凑型 7x9x4mm QFN 封装的 4V 至 36V、3A 降压直流/直流电源模块

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
LMZM33603 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 10月 24日
LMZM33603 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 10月 24日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
LMZM33603 4V 至 36V 输入、3A 电源模块评估板 LMZM33603EVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LMZM33603

Topology Option
  Min   Max Range
Vin  V
Vout  V
Iout  A
Ambient Temp  °C -40 to 125°C