数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMZM33602
- 完全集成的电源解决方案
- 仅需四个外部元件
- 最小解决方案尺寸 < 100mm2
- 9mm × 7mm × 4mm QFN 封装
- 所有引脚均分布在封装外围
- 引脚与 3A LMZM33603 兼容
- 输入电压范围:4V 至 36V
- 输出电压范围:1 V 至 18 V
- 效率高达 95%
- 可调节的开关频率范围(200kHz 至 1.2MHz)
- 支持与外部时钟同步
- 电源正常状态输出
- 符合 EN55011 B 类辐射 EMI 标准
- IC 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
- 工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
- 使用 LMZM33602 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMZM33602 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 2A 降压直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此电源解决方案仅需四个外部组件,并且省去了设计流程中的环路补偿和磁性元件选择过程。
该器件采用 9mm × 7mm × 4mm、18 引脚 QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并实现紧凑的低厚度负载点设计。LMZM33602 具有全套功能集,包括电源正常状态指示、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和过热保护,因此是为各种应用供电的出色器件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用 QFN 封装的 LMZM33602 4V 至 36V 输入、2A 电源模块 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 10月 16日 |
应用手册 | 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |
应用手册 | 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
应用手册 | Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) | 2019年 11月 20日 | ||||
技术文章 | Advantages of using nonisolated DC/DC power buck modules in DAQ applications | PDF | HTML | 2019年 1月 15日 | |||
技术文章 | Enhancing DAQ performance for grid protection, control and monitoring equipment us | PDF | HTML | 2018年 12月 11日 | |||
白皮书 | 简化电源模块设计,降低 EMI | 英语版 | 2018年 11月 1日 | |||
应用手册 | Inverting Application for the LMZM33603 (Rev. B) | 2018年 10月 19日 | ||||
白皮书 | Power modules for lab instrumentation | 2018年 10月 18日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the LMZM33603 and LMZM33602 EVM | 2017年 8月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZM33602EVM — LMZM33602 4V 至 36V 输入、1V 至 18V 输出、2.0A 电源模块 EVM
LMZM33602 评估板进行了相应配置,可针对高达 2.0A 的电流评估 LMZM33602 电源模块的运行。输入电压范围为 4V 至 36V。输出电压范围为 1V 至 18V。该评估板可轻松评估 LMZM33602 的运行。
用户指南: PDF
仿真模型
LMZM33602 Non-inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBF7.ZIP (225 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMZM33602 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBF8.ZIP (7 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
B3QFN (RLR) | 18 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点