LMZ36002
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
LMZ36002 4.5V 至 60V 输入、2A、SIMPLE SWITCHER 电源模块

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 2015年 11月 6日
LMZ36002 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 10月 5日
LMZ36002 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 10月 5日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
LMZ36002 电源模块评估板 LMZ36002EVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LMZ36002

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 60.0V
输出电压  V 2.5 to 7.5V
输出电流  A ≤ 2A
环境温度  °C -40 to 125°C