LMZ36002

正在供货

采用 QFN 封装的 4.5V 至 60V、2A 降压电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPSM5601R5H 正在供货 采用增强型 Hotrod™ QFN 封装的 60V 输入、1V 至 16V 输出、1.5A 电源模块 Low EMI module with significantly smaller footprint.

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7.5 Vout (min) (V) 2.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense Switching frequency (max) (Hz) 1000000 Switching frequency (min) (Hz) 200000
Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7.5 Vout (min) (V) 2.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense Switching frequency (max) (Hz) 1000000 Switching frequency (min) (Hz) 200000
B3QFN (RVQ) 43 100 mm² 10 x 10
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸的薄型设计
  • 10mm × 10mm × 4.3mm 封装
  • 宽输出电压调节范围(2.5V 至 7.5V)
  • 可调节开关频率
    (200kHz 至 1MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 针对轻负载时效率的自动脉冲频率调制 (PFM) 模式
  • 可调软启动时间
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过热热关断保护
  • 过流保护(间断模式)
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:–40°C 至 105°C
  • 增强的热性能;14°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
    – 集成屏蔽式电感
  • 使用 LMZ36002 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸的薄型设计
  • 10mm × 10mm × 4.3mm 封装
  • 宽输出电压调节范围(2.5V 至 7.5V)
  • 可调节开关频率
    (200kHz 至 1MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 针对轻负载时效率的自动脉冲频率调制 (PFM) 模式
  • 可调软启动时间
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过热热关断保护
  • 过流保护(间断模式)
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:–40°C 至 105°C
  • 增强的热性能;14°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
    – 集成屏蔽式电感
  • 使用 LMZ36002 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LMZ36002 电源模块是一款易于使用的集成式电源,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个 2A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。这套整体电源解决方案最少只需采用三个外部组件,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。

QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,允许回流焊温度曲线最高达 245°C,并且具有出色的功率耗散能力。LMZ36002 极具灵活性且 功能 丰富,非常适合为各类器件和系统供电。

LMZ36002 电源模块是一款易于使用的集成式电源,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个 2A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。这套整体电源解决方案最少只需采用三个外部组件,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。

QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,允许回流焊温度曲线最高达 245°C,并且具有出色的功率耗散能力。LMZ36002 极具灵活性且 功能 丰富,非常适合为各类器件和系统供电。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMZ36002 4.5V 至 60V 输入、2A 电源模块 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 7月 26日
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 18日
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
白皮书 简化电源模块设计,降低 EMI 英语版 2018年 11月 1日
白皮书 Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
技术文章 Smart power-supply designs for smart factories PDF | HTML 2015年 12月 7日
用户指南 LMZ36002 Simple Switcher® Power Module Evaluation Module 2015年 5月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ36002EVM — LMZ36002 电源模块评估板

The LMZ36002 evaluation board is configured to evaluate the operation of the LMZ36002 power module. The input voltage range is 4.5V to 60V. The output voltage can be selected from 5 popular voltages (2.5V, 3.3V, 5.0V, 6.0, & 7.5V) using a single jumper. The switching frequency can also be (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-00783 — 空间优化型宽输入电压三路输出电源模块参考设计

The TIDA-00783.1 reference design is a triple output wide Vin power module design. It provides 3.3V, 1.8V and 1.2V output, at 6W total power. The layout is optimized for space constrained applications.
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00808 — BOM 数量最少的空间优化型直流/直流反向电源模块参考设计

TIDA-00808 是一种用于工业应用的简单直流/直流逆变电源参考设计。它接受 4.5V 至 55V 的宽输入电压范围,可产生 -5V@1.75A 输出,并实现 86% 的峰值效率。由于此设计为逆变设计,因此最大输出电流随着输入电压的增加而增加。此参考设计采用 LMZ36002 SIMPLE SWITCHER 直流/直流降压电源模块来实现紧凑解决方案尺寸和简易性。电路板尺寸为 76.2 x 76.2 mm(3 x 3 英寸),且解决方案尺寸仅为 30.607 x 20.828 mm(1.205 x 0.82 英寸)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
B3QFN (RVQ) 43 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频