主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压模块(集成电感器)

LMZ31710

正在供货

具有均流功能、采用 10x10x4.3mm QFN 封装的 2.95V 至 17V、10A 降压电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPSM8A28 正在供货 具有差分遥感功能的 2.7V 至 16V 输入、12A 降压电源模块 Upgrade with smaller package and higher current rating.

产品详情

Iout (max) (A) 10 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Soft start Adjustable Features Current Sharing, EMI Tested, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (mA) 0.8 Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Switching frequency (min) (kHz) 200 Duty cycle (max) (%) 100 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Rating Catalog Control mode current mode
Iout (max) (A) 10 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Soft start Adjustable Features Current Sharing, EMI Tested, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (mA) 0.8 Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Switching frequency (min) (kHz) 200 Duty cycle (max) (%) 100 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Rating Catalog Control mode current mode
B3QFN (RVQ) 42 100 mm² 10 x 10
  • 完全集成的电源解决方案
    • 小型扁平设计
    • 与 LMZ31707 和 LMZ31704 之间具有引脚兼容性
    • 10mm × 10mm × 4.3mm 封装
  • 效率高达 95%
  • Eco-Mode™和轻负载效率 (LLE)
  • 宽输出电压调节范围为
    0.6V 至 5.5V,基准精度为 1%
  • 支持针对更高电流的并行运行
  • 可选分离电源轨可实现低至 2.95V 的
    输入电压
  • 可调节的开关频率范围
    (200kHz 至 1.2MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 提供 180° 异相位时钟信号
  • 可调慢速启动
  • 输出电压排序和跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过流和过热保护
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 增强的散热性能:13.3°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射发射标准
    - 集成屏蔽式电感器
  • 利用 LMZ31710 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 完全集成的电源解决方案
    • 小型扁平设计
    • 与 LMZ31707 和 LMZ31704 之间具有引脚兼容性
    • 10mm × 10mm × 4.3mm 封装
  • 效率高达 95%
  • Eco-Mode™和轻负载效率 (LLE)
  • 宽输出电压调节范围为
    0.6V 至 5.5V,基准精度为 1%
  • 支持针对更高电流的并行运行
  • 可选分离电源轨可实现低至 2.95V 的
    输入电压
  • 可调节的开关频率范围
    (200kHz 至 1.2MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 提供 180° 异相位时钟信号
  • 可调慢速启动
  • 输出电压排序和跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过流和过热保护
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 增强的散热性能:13.3°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射发射标准
    - 集成屏蔽式电感器
  • 利用 LMZ31710 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LMZ31710 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 10A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

此器件采用 10 × 10 × 4.3mm QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。此器件可实现超过 95% 的效率,具有热阻为 13.3°C/W 的出色功率耗散能力。LMZ31710 提供离散负载点设计所具有的灵活性和特性集,非常适合为广泛的集成电路 (IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。

LMZ31710 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 10A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

此器件采用 10 × 10 × 4.3mm QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。此器件可实现超过 95% 的效率,具有热阻为 13.3°C/W 的出色功率耗散能力。LMZ31710 提供离散负载点设计所具有的灵活性和特性集,非常适合为广泛的集成电路 (IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 QFN 封装且具有 2.95V 至 17V 输入和电流共享的 LMZ31710 10A 电源模块 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.F) PDF | HTML 2020年 4月 14日
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 18日
用户指南 LMZ31704 两相电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 12日
用户指南 LMZ3170x 电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 12日
选择指南 Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
应用手册 Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) 2020年 3月 5日
应用手册 Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
白皮书 简化电源模块设计,降低 EMI 英语版 2018年 11月 1日
技术文章 FPGA power made simple: design steps PDF | HTML 2017年 11月 20日
技术文章 Making trade-offs when integrating input and output capacitors in a DC/DC step-dow PDF | HTML 2017年 9月 11日
白皮书 Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
应用手册 Working With QFN Power Modules (Rev. A) 2017年 6月 8日
应用手册 Power Module MSL Ratings 2017年 1月 20日
应用手册 Using LMZ31710 for Higher Output Voltages 2015年 11月 9日
技术文章 Power up with SIMPLE SWITCHER® products and new WEBENCH® tools PDF | HTML 2015年 7月 8日
应用手册 Adjusting LMZ3 Output Voltage with LM10010/1 2014年 2月 11日
应用手册 LMZ31710, LMZ31707, LMZ31704 Parallel 2013年 7月 2日
应用手册 Powering LMZ3 SIMPLE SWITCHER Power Modules From 3.3 V 2013年 7月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ31710EVM-001 — 10A SIMPLE SWITCHER 模块评估板

LMZ31710 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 LMZ31710 降压模块的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.95V 至 17V 的输入电压转换为 0.6V 至 5V 的稳压输出电压,输出电流高达 10A,采用 10mm x 10mm QFN 封装。输出电压有 7 种预设值,可通过跳线选择。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LMZ31710X2EVM — LMZ31710E2EVM

LMZ31710X2EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 LMZ31710 降压模块采用两相配置时的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.95V 至 17V 的输入电压转换为稳压输出电压(使用跳线可选 0.6V、0.9V、1.2V 和 1.8V),输出电流最高为 18A,采用两个 10mm x 10mm QFN 封装。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ31710 PSpice Average Model

SNVM523.ZIP (31 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ31710 PSpice Transient Model

SNVM541.ZIP (129 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ31710 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM791.ZIP (7 KB) - PSpice Model
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
PMP8610 — 针对 Arria V 的电源参考设计

Power Solution Reference Design for Arria V FPGA from Altera.  This solution uses integrated inductor modules for ease of use to help design power solution for Arria V FPGA from Altera.  This design incorporate sequencing need for the PFGA as well.

Special Note

Go to the TPS84 to LMZ3 part number (...)

测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10638 — 反向降压/升压电源模块参考设计

PMP10638 参考设计是一款使用 SIMPLE SWITCHER® LMZ31710 电源模块的 -5.2V 4A 输出电源。此参考设计利用 LMZ31710 的小型封装和高集成度来实现小解决方案尺寸。它可支持输入范围为 3.1 V-3.3 V 的 -5.2V 4A 输出功率。工作频率设为 1 Mhz,电压为非常小的脉动电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9444 — Xilinx® Ultrascale® Kintex™ FPGA 电源解决方案

PMP9444 参考设计提供为 Xilinx Ultrascale Kintex 系列 FPGA 供电时所需的所有电源轨。 它采用两个 UCD90120A,可实现灵活的上电和断电排序并通过 PMBus 接口实现电压监控、电流监控和电压裕量调节。 本设计采用 12V 输入电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
B3QFN (RVQ) 42 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频