数据表
LMZ31506
- 完整的集成式电源解决方案可实现
小尺寸和扁平设计 - 9mm × 15mm × 2.8mm 封装
- 引脚与 LMZ31503 兼容 - 效率高达 96%
- 宽输出电压调节范围
0.6V 至 5.5V ,基准精度为 1% - 支持针对更高电流的并联运行
- 可选分离电源轨可实现低至 1.6V 的
输入电压 - 可调开关频率
(250kHz 至 780kHz) - 与外部时钟同步
- 可调慢速启动
- 输出电压排序/跟踪
- 电源正常输出
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 输出过流保护(断续模式)
- 过温保护
- 预偏置输出启动
- 运行温度范围:-40°C 至 85°C
- 增强的热性能:13°C/W
- 符合 EN55022 B 类辐射标准
- 集成屏蔽电感器 - 使用 LMZ31506 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMZ31506 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 6A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。
9mm × 15mm × 2.8 mm QFN 封装能轻松焊接到印制电路板上,并且可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计以及结至环境的热阻抗仅为 13°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 6A 的满额输出电流。
LMZ31506 提供了分离式负载点设计的灵活性和功能集,非常适合为高性能 DSP 和 FPGA 供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用QFN 封装且具有2.95V 至14.5V 输入和电流共享的LMZ31506 6A 电源模块 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 6月 14日 | |
应用手册 | 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |
选择指南 | Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) | 2021年 10月 14日 | ||||
应用手册 | Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) | 2020年 3月 5日 | ||||
应用手册 | Working With QFN Power Modules (Rev. A) | 2017年 6月 8日 | ||||
应用手册 | Adjusting LMZ3 Output Voltage with LM10010/1 | 2014年 2月 11日 | ||||
应用手册 | LMZ31506 Parallel Operation | 2013年 7月 2日 | ||||
应用手册 | Powering LMZ3 SIMPLE SWITCHER Power Modules From 3.3 V | 2013年 7月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the LMZ31506EVM, LMZ31503EVM, LMZ31506HEVM | 2013年 7月 2日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZ31506EVM-692 — 6A SIMPLE SWITCHER 模块评估板
The Texas Instruments LMZ31506EVM-692 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31506 6A power module. The output voltage can be selected from six preset values using a jumper (5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.2V). Solder pads and jumpers are available to (...)
用户指南: PDF
仿真模型
TPS84621 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM558A.ZIP (60 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
B1QFN (RUQ) | 47 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点