数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
LMZ30606
- 完整的集成式电源解决方案可实现
小尺寸和扁平设计 - 9mm x 11mm x 2.8mm 封装
- 与 LMZ30602 & LMZ30604 引脚兼容 - 效率高达 96%
- 宽输出电压调节范围
0.8V 至 3.6V,基准精度为 ±1% - 可调开关频率
(500kHz 至 2MHz) - 与外部时钟同步
- 可调慢速启动
- 输出电压排序/跟踪
- 电源正常输出
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 输出过流保护
- 过热保护
- 运行温度范围:-40°C 至 85°C
- 增强的散热性能:12°C/W
- 符合 EN55022 B 类辐射标准
- 集成屏蔽电感器 - 使用 LMZ30606 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMZ30606 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,此方案在一半高的 QFN 封装内组合了一个带有功率金属氧化物半导体场效应管 (MOSFET) 的 6A 直流/直流转换器、一个屏蔽电感器以及无源元件。此整体电源解决方案仅需 3 个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。
9mm × 11mm × 2.8 mm QFN 封装能轻松焊接到印刷电路板上,并且可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计以及结至环境的热阻抗仅为 12°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 6A 的满额输出电流。
LMZ30606 提供了分离式负载点设计的灵活性和功能集,非常适合为高性能 DSP 和 FPGA 供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用QFN 封装且具有2.95V-6V 输入的LMZ30606 6A 电源模块 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 6月 12日 | |
选择指南 | Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) | 2021年 10月 14日 | ||||
应用手册 | Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) | 2020年 3月 5日 | ||||
白皮书 | 简化电源模块设计,降低 EMI | 英语版 | 2018年 11月 1日 | |||
应用手册 | Working With QFN Power Modules (Rev. A) | 2017年 6月 8日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the LMZ30606EVM-003, LMZ30604EVM-001, LMZ30602EVM-002 (Rev. A) | 2014年 3月 6日 | ||||
应用手册 | Adjusting LMZ3 Output Voltage with LM10010/1 | 2014年 2月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZ30606EVM-003 — 6A SIMPLE SWITCHER 模块评估板
The LMZ30606EVM-003 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ30606. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.2V, and 0.8V) and has an adjustable switching frequency of 500 kHz to 1 MHz. Solder pads and jumpers are available (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
B1QFN (RKG) | 39 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。