数据表
LMZ22008
- 集成屏蔽电感器
- 单PCB(印刷电路板)布线
- 频率同步输入(350 kHz到600 kHz)
- 均流性能
- 使用外部的软启动、跟踪和精确使能,可以实现灵活的上电时序控制
- 针对浪涌电流以及输入欠压锁定和输出短路等故障提供保护
- 工作结温范围-40℃至1255°
- 采用单裸露焊盘和标准引脚,更易于装配和制造
- 可得到WEBENCH®电源设计软件的全面支持
- 引脚兼容LMZ22010/06, LMZ12010/08/06, LMZ23610/08/06,和 LMZ13610/08/06
LMZ22008 SIMPLE SWITCHER®易电源电源模块是一种易于使用的降压式直流/直流解决方案,可驱动高达8A的负载。LMZ22008采 用创新封装模式,提高了散热性能并可手工或机器焊接。LMZ22008可工作于6V和20V之间的输入电压轨,并提供低至0.8V 的可调高精度输出电压。LMZ22008仅需2个外部电阻和外部电容即可实现电源解决方案。LMZ22008是一种可靠、稳健的设计方案,具 有以下保护功能:热断、输入欠压锁定、输出过电压保护、短路保护、输出电流限制并允许预偏置电压输出启动。 该同步输入允许在314至600kHz的整个开频率范围实现同步,同时在较高的负载电流情况下,可以将4个模块并联。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZ22008EVAL — 20V Simple Switcher® 模块8A 电流共享评估板
The LMZ23610/8 and LMZ22010/8 SIMPLE SWITCHER® power modules are easy-to-use DC-DC solution capable of driving up to a 10A load. They are available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.
The LMZ23610/8 can accept an input voltage rail (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TO-PMOD (NDY) | 11 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。