LMZ20502

正在供货

2.7V 至 5.5V、2A 高密度微型模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPSM82822 正在供货 采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块 Newer solution with smaller BOM size, lower Iq, higher voltage accuracy
全新 TPSM828512 正在供货 采用 QFN 封装、具有集成电感器的 2.7V 至 6V、2A 低噪声降压模块 Smaller QFN package

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Power good Control mode current mode Switching frequency (max) (Hz) 3200000 Switching frequency (min) (Hz) 2500000
Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Power good Control mode current mode Switching frequency (max) (Hz) 3200000 Switching frequency (min) (Hz) 2500000
USIP (SIL) 8 See data sheet
  • 集成电感
  • 微型 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm 封装
  • 2A 最大负载电流
  • 输入电压范围为 2.7V 至 5.5V
  • 可调输出电压范围为 0.8V 至 3.6V
  • 温度范围内的反馈容差为 ± 1%
  • 关断模式下静态电流为 2.4µA(最大值)
  • 3MHz 固定 PWM 开关频率
  • –40°C 至 125°C 结温范围
  • 电源正常状态标志功能
  • 引脚可选开关模式
  • 内部补偿和软启动
  • 电流限制、热关断和 UVLO 保护
  • 使用 LMZ20502 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 集成电感
  • 微型 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm 封装
  • 2A 最大负载电流
  • 输入电压范围为 2.7V 至 5.5V
  • 可调输出电压范围为 0.8V 至 3.6V
  • 温度范围内的反馈容差为 ± 1%
  • 关断模式下静态电流为 2.4µA(最大值)
  • 3MHz 固定 PWM 开关频率
  • –40°C 至 125°C 结温范围
  • 电源正常状态标志功能
  • 引脚可选开关模式
  • 内部补偿和软启动
  • 电流限制、热关断和 UVLO 保护
  • 使用 LMZ20502 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LMZ20502 微型模块稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够通过高达 5.5V 的输入电压驱动高达 2A 的负载电流,以极小的解决方案尺寸提供出色的效率和输出精度。这种创新型封装将稳压器和电感器包含在 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm 的小体积中,从而节省了布板空间并避免了电感器选择所消耗的时间和成本。LMZ20502 仅需要五个外部组件,其引脚设计可实现简单、最优的 PCB 布局。该器件可使用最少数量的外部组件和 TI WEBENCH®设计工具提供一套易于使用的完整设计。TI 的 WEBENCH 工具包括 外部 组件计算、电路模拟和 WebTherm™等功能。有关焊接的信息,请参阅以下文档:SNOA401

LMZ20502 微型模块稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够通过高达 5.5V 的输入电压驱动高达 2A 的负载电流,以极小的解决方案尺寸提供出色的效率和输出精度。这种创新型封装将稳压器和电感器包含在 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm 的小体积中,从而节省了布板空间并避免了电感器选择所消耗的时间和成本。LMZ20502 仅需要五个外部组件,其引脚设计可实现简单、最优的 PCB 布局。该器件可使用最少数量的外部组件和 TI WEBENCH®设计工具提供一套易于使用的完整设计。TI 的 WEBENCH 工具包括 外部 组件计算、电路模拟和 WebTherm™等功能。有关焊接的信息,请参阅以下文档:SNOA401

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMZ20502 2A 微型模块 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 9月 27日
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 18日
选择指南 Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
技术文章 FPGA power made simple: design steps PDF | HTML 2017年 11月 20日
白皮书 Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
技术文章 Smart power-supply designs for smart factories PDF | HTML 2015年 12月 7日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2169 LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER Nano Module (Rev. A) 2013年 4月 23日
用户指南 AN-2283 LMZ20502 / LMZ20501 Evaluation Board 2012年 10月 9日
应用手册 Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ20502EVM — LMZ20502 2A SIMPLE SWITCHER® 纳米模块评估板

The LMZ20502EVM evaluation board is capable of driving up to 2A load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient response. The evaluation board is configured for 1.8V output voltage from 2.7V to 5.5V input, based on the resistor (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ20502 PSpice Transient Model

SNVM475.ZIP (64 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ20502 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM772.ZIP (4 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00783 — 空间优化型宽输入电压三路输出电源模块参考设计

The TIDA-00783.1 reference design is a triple output wide Vin power module design. It provides 3.3V, 1.8V and 1.2V output, at 6W total power. The layout is optimized for space constrained applications.
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
参考设计

PMP10743 — 采用 LM14050 和 LMZ20502 的 7V 至 40V 宽输入 3 输出 SIMPLE SWITCHER® 参考设计

The reference design shows the wide input voltage capability, simple layout, and small solution size of the LMR14050 SIMPLE SWITCHER® Buck Converter and the LMZ20502 Nano Module. The LMR14050 provides a 5V output rail which feeds into two LMZ20502 Nano Modules.  The modules provide a 3.3V (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10595 — 具有 LMZ20502 纳米模块的微型 2A 电源 - 参考设计

PMP10595 参考设计是一款使用 SIMPLE SWITCHER® LMZ20502 微型模块的微型 1.8V 2A 输出电源。此参考设计利用 LMZ20502 的微型封装和高集成度来实现约 5mm x 6mm(30 平方毫米)的小尺寸解决方案。此设计的输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,提供最高 2A 的输出。在参考板上,LMZ20502 设置为自动模式,可在轻负载和满负载下实现高效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
USIP (SIL) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频