数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMZ20501
- 集成电感器
- 微型 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm 封装
- 最大负载电流为 1A
- 输入电压范围为 2.7 V 至 5.5V
- 可调输出电压范围为 0.8V 至 3.6V
- 温度范围内的反馈容差为 ±1%
- 关断模式下静态电流为 2.4µA(最大值)
- 3MHz 固定 PWM 开关频率
- -40°C 至 125°C 的结温范围
- 电源正常状态标志功能
- 引脚可选开关模式
- 内部补偿和软启动
- 电流限制、热关断和 UVLO 保护
- 使用 LMZ20501 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMZ20501 纳米模块稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够从最高 5.5V 的输入电压驱动高达 1A 的负载电流,以极小的解决方案尺寸提供优异的效率和输出精度。这种创新型封装将稳压器和电感器包含在 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm 的小体积中,节省了布板空间以及电容器选型所需的时间和开销。LMZ20501 仅需要五个外部组件,其引脚设计可实现简单、最优的 PCB 布局。该器件使用很少数量的外部元件和 TI WEBENCH 设计工具,提供一个易于使用的完整设计。TI 的 WEBENCH 工具包含诸如外部元件计算、电气模拟和 WebTherm 等特性。有关焊接信息,请参阅 SNOA401。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMZ20501 1A 纳米模块 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2021年 10月 18日 |
应用手册 | 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |
选择指南 | Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) | 2021年 10月 14日 | ||||
白皮书 | Benefits and trade-offs of various power-module package options | 2017年 8月 2日 | ||||
技术文章 | When to select an integrated inductor DC/DC module over a linear regulator | PDF | HTML | 2016年 5月 16日 | |||
应用手册 | AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
应用手册 | AN-2169 LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER Nano Module (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
用户指南 | AN-2283 LMZ20502 / LMZ20501 Evaluation Board | 2012年 10月 9日 | ||||
应用手册 | Understanding and Applying Current-Mode Control Theory | 2007年 8月 19日 | ||||
更多文献资料 | SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations | 2005年 7月 12日 | ||||
应用手册 | AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) | 2004年 5月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZ20501EVM — LMZ20501 1A SIMPLE SWITCHER® 纳米模块评估板
The LMZ20501EVM is capable of driving up to 1A load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient response. The evaluation board is configured for 1.8V output voltage from 2.375V to 5.5V input, based on the resistor voltage (...)
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-010065 — 基于高效、低辐射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计
该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出端直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 (...)
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
USIP (SIL) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点