LMZ14203

正在供货

采用 Leaded Surface Mount TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、3A 电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPSM63603 正在供货 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、3A 电源模块 Smaller QFN packaging designed for low EMI.

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 42
Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 42
TO-PMOD (NDW) 7 139.9032 mm² 10.16 x 13.77
  • 集成屏蔽电感器和简单的 PCB 布局
  • 采用外部软启动和精密使能组件实现灵活启动排序
  • 针对浪涌电流以及输入 UVLO 和输出短路等故障提供保护
  • -40°C 至 125°C 的工作结点温范围
  • 用于简单装配和制造的单个外露垫和标准引脚分配
  • 针对现场可编程门阵列 (FPGA) 和特定用途集成电路 (ASIC) 供电的快速瞬态响应
  • 低输出电压纹波
  • 引脚到引脚兼容的系列器件:
    • LMZ1420x(最大 42V 3A、2A、1A)
    • LMZ1200x(最大 20V 3A、2A、1A)
  • 针对 WEBENCH®电源设计工具完全启用
  • 电气规范
    • 总输出功率最大值达 18W
    • 输出电流高达 3A
    • 输入电压范围:6V 至 42V
    • 输出电压范围:0.8V 至 6V
    • 效率高达 90%
  • 性能优势
    • 在较高环境温度下运行不会降低耐热额定值
    • 高效率有效减少了系统产生的热量
    • 经过低辐射发射(电磁干扰 [EMI])测试,符合 EN55022 B 类标准
    • 通过 10V/m 辐射抗扰性 EMI 测试,符合 EN61000 4-3 标准
  • 使用 LMZ14203 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 集成屏蔽电感器和简单的 PCB 布局
  • 采用外部软启动和精密使能组件实现灵活启动排序
  • 针对浪涌电流以及输入 UVLO 和输出短路等故障提供保护
  • -40°C 至 125°C 的工作结点温范围
  • 用于简单装配和制造的单个外露垫和标准引脚分配
  • 针对现场可编程门阵列 (FPGA) 和特定用途集成电路 (ASIC) 供电的快速瞬态响应
  • 低输出电压纹波
  • 引脚到引脚兼容的系列器件:
    • LMZ1420x(最大 42V 3A、2A、1A)
    • LMZ1200x(最大 20V 3A、2A、1A)
  • 针对 WEBENCH®电源设计工具完全启用
  • 电气规范
    • 总输出功率最大值达 18W
    • 输出电流高达 3A
    • 输入电压范围:6V 至 42V
    • 输出电压范围:0.8V 至 6V
    • 效率高达 90%
  • 性能优势
    • 在较高环境温度下运行不会降低耐热额定值
    • 高效率有效减少了系统产生的热量
    • 经过低辐射发射(电磁干扰 [EMI])测试,符合 EN55022 B 类标准
    • 通过 10V/m 辐射抗扰性 EMI 测试,符合 EN61000 4-3 标准
  • 使用 LMZ14203 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LMZ14203 SIMPLE SWITCHER 电源模块是易于使用的降压直流/直流解决方案,可驱动高达 3A 的负载,并具有出色的电源转换效率、线路和负载调节以及输出精度。LMZ14203 采用创新型封装,可提高热性能并允许进行手工和机器焊接。

LMZ14203 支持 6V 至 42V 的输入电压轨范围,可提供低至 0.8V 的高精度可调节输出电压。LMZ14203 仅需三个外部电阻和四个外部电容器即可完善电源解决方案。LMZ14203 是一款稳定可靠的设计,可提供以下保护 功能:热关断、输入 UVLO、输出过压保护、短路保护、输出电流限制并支持启动至预偏置输出。单个电阻最高可将开关频率调节至 1MHz。

LMZ14203 SIMPLE SWITCHER 电源模块是易于使用的降压直流/直流解决方案,可驱动高达 3A 的负载,并具有出色的电源转换效率、线路和负载调节以及输出精度。LMZ14203 采用创新型封装,可提高热性能并允许进行手工和机器焊接。

LMZ14203 支持 6V 至 42V 的输入电压轨范围,可提供低至 0.8V 的高精度可调节输出电压。LMZ14203 仅需三个外部电阻和四个外部电容器即可完善电源解决方案。LMZ14203 是一款稳定可靠的设计,可提供以下保护 功能:热关断、输入 UVLO、输出过压保护、短路保护、输出电流限制并支持启动至预偏置输出。单个电阻最高可将开关频率调节至 1MHz。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 33
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMZ14203 SIMPLE SWITCHER® 采用引线式 SMT-TO 封装的6V 至 42V 3A 电源模块 数据表 (Rev. S) PDF | HTML 英语版 (Rev.S) PDF | HTML 2017年 11月 14日
选择指南 Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
应用手册 Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
白皮书 简化电源模块设计,降低 EMI 英语版 2018年 11月 1日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
白皮书 Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
白皮书 Comparing the Merits of Integrated Power Modules versus Discrete Regulators (Rev. B) 2016年 9月 15日
应用手册 Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B) 2016年 1月 20日
应用手册 LMZ1 和 LMZ2 电源模块设计摘要 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 1月 28日
应用手册 AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A) 2013年 5月 6日
EVM 用户指南 AN-2024 LMZ1420x / LMZ1200x Evaluation Board (Rev. E) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
设计指南 SIMPLE SWITCHER® 易电源 > 设计指南 英语版 2012年 12月 14日
应用手册 《应用笔记 2032 LMZ14202/LMZ14203 演示板 SIMPLE SWITCHER 电源模块快速入门指南》 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2012年 12月 14日
应用手册 《应用笔记 2078 TI SIMPLE SWITCHER 电源模块的 PCB 布局》 最新英语版本 (Rev.A) 2012年 12月 14日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Broadcast Video 2012年 4月 2日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Communications Infrastructure 2012年 4月 2日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Factory Automation 2012年 4月 2日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Medical 2012年 4月 2日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Military 2012年 4月 2日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Test and Measurement 2012年 4月 2日
应用手册 Application Note 2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (cn) 2011年 6月 13日
应用手册 AN-2052 SIMPLE SWITCHER® Power Modules and EMI (cn) 2011年 5月 5日
应用手册 比较集成式电源模块与离散稳压器之间的优缺点 2010年 6月 22日
用户指南 LMZ14202/LMZ14203 Demo Board SIMPLE SWITCHER Power Module Quick Start Guide (Rev. B) 2010年 4月 25日
用户指南 Application Note 2024 LMZ1420x / LMZ1200x Evaluation Board (cn) 2010年 3月 26日
应用手册 AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2010年 3月 24日
应用手册 AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2010年 2月 8日
应用手册 Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs 2010年 2月 2日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ14203DEMO — Simple Switcher ® 电源模块 42V 输入电压、3A 演示板

The SIMPLE SWITCHER power module demonstration board is optimized for peak performance and small footprint. The output voltage and fast transient response can be adjusted by replacing the small passive components. The good thermal performance of the power modules is showcased using a 2-layer 1oz (...)

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.B): PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMZ14203EVAL — Simple Switcher ® 电源模块 42V 输入电压、3A 评估板

The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ14203 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM768.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ14203 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM161A.ZIP (193 KB) - PSpice Model
计算工具

LMZ1X-LMZXEXTDESIGN-CALC — LMZ1x/EXT 热阻估算

参考设计

TIDA-01056 — 用于在最大限度地减小 EMI 的同时优化供电效率的 20 位 1MSPS DAQ 参考设计

该适用于高性能数据采集 (DAQ) 系统的参考设计优化了功率级,以降低功耗并最大程度地减小开关稳压器的 EMI 影响(通过使用 LMS3635-Q1 降压转换器)。与 LM53635 降压转换器相比,该参考设计可在最轻负载电流下将效率提高 7.2%,从而实现 125.25dB 的 SFDR、99dB 的 SNR 和 16.1 的 ENOB。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01054 — 用于消除高性能 DAQ 系统中的 EMI 影响的多轨电源参考设计

TIDA-01054 参考设计采用 LM53635 降压转换器,可帮助消除 EMI 对高于 16 位的数据采集 (DAQ) 系统的性能降低影响。借助该降压转换器,设计人员可以将电源解决方案放置在靠近信号路径的位置,而不会产生不必要的 EMI 噪声降级,同时可以节省布板空间。该设计使用 20 位 1MSPS SAR ADC 支持 100.13dB 的系统 SNR 性能,这基本匹配使用外部电源时的 100.14dB SNR 性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01055 — 用于高性能 DAQ 系统的 ADC 电压基准缓冲器优化参考设计

适用于高性能 DAQ 系统的 TIDA-01055 参考设计优化了 ADC 基准缓冲器,以提高 SNR 性能并降低功耗(使用 TI OPA837 高速运算放大器)。该器件用于复合缓冲器配置,与传统运算放大器相比,将功耗降低了 22%。具有集成缓冲器的电压基准源通常缺少在高通道数系统中实现最佳性能所需的驱动强度。该参考设计能够驱动多个 ADC 并实现 15.77 位的系统 ENOB(使用 18 位 2MSPS SAR ADC)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01057 — 用于最大限度提高 20 位 ADC 的信号动态范围以实现真正 10Vpp 差分输入的参考设计

This reference design is designed for high performance data acquisition(DAQ) systems to improve the dynamic range of 20 bit differential input ADCs. Many DAQ systems require the measurement capability at a wide FSR (Full Scale Range) in order to obtain sufficient signal dynamic range. Many earlier (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01037 — 最大程度提升 SNR 和采样速率的 20 位、1MSPS 隔离器优化型数据采集参考设计

TIDA-01037 是一款 20 位、1MSPS 隔离式模拟输入数据采集参考设计,使用两种不同隔离器器件,以最大限度地提高信号链 SNR 和采样率性能。对于需要低抖动的信号(例如 ADC 采样时钟),可使用 TI 的 ISO73xx 系列低抖动器件;而 TI 的高速 ISO78xx 系列器件则用于最大限度地提高数据采样率。通过结合这两种隔离器解决方案,可跨隔离边界最大限度地降低采样时钟抖动,使高频性能得到显著提高,并且可利用最大限度提高隔离器信号传输速率的方式提高数据吞吐量。通过使用 TI 的高级 ADC multiSPITM (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01035 — 为最大程度提升 SNR 和采样速率而优化抖动的 20 位隔离式数据采集参考设计

TIDA-01035 是一种 20 位、1 MSPS 隔离式模拟输入数据采集参考设计,演示了如何解决和优化数字隔离式数据采集系统通常所具有的性能挑战。
  • 通过有效地减轻 ADC 采样时钟跨隔离边界的抖动,显著改善高频交流信号链性能(SNR 和 THD)
  • 通过消除数字隔离器引入的传播延迟或使其降至最低,使采样率达到最大
  • 提供选项以评估使用和不使用抖动迁移技术和跳线时的性能
  • 包括详细的定时分析,详细说明隔离器的附加抖动对数据吞吐量的影响
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01050 — 适用于 18 位 SAR 数据转换器的模拟前端优化型 DAQ 系统参考设计

TIDA-01050 参考设计是为了改善通常与自动测试设备相关的集成、功耗、性能和时钟问题。该设计适用于任何 ATE 系统,但还是最适用于需要大量输入通道的系统。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01052 — 使用负电源输入改进满标量程 THD 的 ADC 驱动器参考设计

TIDA-01052 参考设计旨在突显在模拟前端驱动器放大器上使用负电压轨而不是接地所致的系统性能提升。此概念与所有模拟前端有关,但此设计专门针对自动测试设备。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00732 — 实现最高 SNR 和采样速率的 18 位、2MSPS 隔离式数据采集参考设计

该“可实现最大 SNR 和采样率的 18 位 2Msps 隔离式数据采集参考设计”演示了如何应对隔离式数据采集系统设计中的典型性能限制挑战:
  • 通过将数字隔离器引入的传播延迟降至最低,使采样率达到最大
  • 通过有效地减轻数字隔离器引入的 ADC 采样时钟抖动,使高频交流信号链性能 (SNR) 达到最大
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
TO-PMOD (NDW) 7 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频