LMZ10501
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有 5.5V 最大输入电压的 1A SIMPLE SWITCHER 纳米模块

 

模型 (4)

标题 种类 类型 日期
LMZ10501 Unencrypted PSpice Average Model PSpice Model ZIP 2015年 3月 10日
LMZ10501 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 3月 10日
LMZ10501 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 1月 17日
LMZ10501 PSpice Average Model PSpice Model ZIP 2013年 1月 17日

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
66AK2Gx (K2G) 工业通信引擎 (ICE) K2GICE 评估模块和开发板
LMR24220 5W 多轨电源参考板 LMR24220RB 评估模块和开发板
LMZ10501 1A SIMPLE SWITCHER® Nano 模块评估板 LMZ10501SILEVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LMZ10501

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.7 to 5.5V
输出电压  V 0.6 to 3.6V
输出电流  A ≤ 1A
环境温度  °C -40 to 125°C