可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
功能与比较器件相似
LMZ10501
- 最高 1A 的输出电流
- 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
- 0.6V 至 3.6V 输出电压范围
- 效率高达 95%
- 集成电感器
- 8 引脚 MicroSiP 封装
- -40°C 至 125°C 的结温范围
- 可调输出电压
- 2MHz 固定 PWM 开关频率
- 集成式补偿
- 软启动功能
- 电流限制保护
- 热关断保护
- 针对上电、断电和欠压条件的输入电压 UVLO
- 仅采用 5 个外部元件 — 电阻分压器和 3 个陶瓷电容器
- 设计尺寸小
- 低输出电压纹波
- 方便的组件选择和简单的 PCB 板面布局
- 高效率帮助减少了系统产生的热量
- 使用 LMZ10501 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMZ10501 微型模块采用易用型直流/直流降压设计,可在空间受限的应用中驱动高达 1A 的负载。该器件仅需使用一个输入电容、一个输出电容、一个小型 V CON 滤波电容和两个电阻即可实现基本运行。该微型模块采用 8 引脚 µSIP 封装,配备电感器。还提供基于内部电流限制的软启动功能、电流过载保护和热关断功能。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMR24220RB — LMR24220 5W 多轨电源参考板
The LMR24220 Multi-Rail reference board implements an extremely compact solution. It is designed to convert from 12V or 24V rails down to typical point-of-load voltages of 3.3V, 1.8V and 1.2V. This design utilizes an LMR24220 Nano Regulator and two LMZ10501 Nano Modules to demonstrate a complete (...)
LMZ10501SILEVM — LMZ10501 1A SIMPLE SWITCHER® Nano 模块评估板
The LMZ10501 SIMPLE SWITCHER® Nano Modules are easy-to-use DC/DC solutions optimized for space-constrained applications. The LMZ10501 is capable of driving up to 1A load with excellent power conversion efficiency, line and load regulation, and EMI performance.
The evaluation board (EVM) is (...)
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320F281x/C281x with 24V Input (BOM)
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320F281x/C281x with 12V Input (BOM)
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320F280x/C280x/F2801x with 24V Input (BOM)
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320F280x/C280x/F2801x with 12V Input (BOM)
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320C6742/C6746/C6748 with 24V Input (BOM)
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320C6742/C6746/C6748 with 12V Input (BOM)
SIMPLE SWITCHER Power Design for AM3715 and AM3703 with 24V Input (BOM)
SIMPLE SWITCHER Power Design for AM3715 and AM3703 with 12V Input (BOM)
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320F281x/C281x with 24V Input (Schematic)
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320F281x/C281x with 12V Input (Schematic)
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320F280x/C280x/F2801x w/ 24V Input (Schem)
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320F280x/C280x/F2801x with 12V Input (Schem)
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320C6742/C6746/C6748 with 24V Input (Schem)
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320C6742/C6746/C6748 with 12V Input (Schem)
SIMPLE SWITCHER Power Design for AM3715 and AM3703 with 24V Input (Schematic)
SIMPLE SWITCHER Power Design for AM3715 and AM3703 with 12V Input (Schematic)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计
TIDA-00204 — 符合 EMI/EMC 标准的工业温度级双端口千兆位以太网参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
USIP (SIL) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。