LMV981-N
- 得到保证的 1.8V、2.7V 和 5V 规格
- 输出摆幅:
- 600Ω 负载时:输出摆幅为 80mV(相对于电源轨)
- 2kΩ 负载时:输出摆幅为 30mV(相对于电源轨)
- VCM 电压在电源轨基础上向外扩展了 200mV
- 电源电流(每通道):100µA
- 增益带宽积:1.4MHz
- 最大 VOS:4mV
- 600Ω 负载时的增益:101dB
- 超小型封装:DSBGA 1.0mm × 1.5mm
- 从关断恢复至开通的时间:19µs
- 双独立关断功能
- 温度范围:−40°C 至 125°C
LMV98x-N 是低电压、低功耗运算放大器LMV98x-N 可在 1.8V 至 5V 的电源电压下工作,具有轨至轨输入和输出。LMV98x-N 输入共模电压在电源基础上向外扩展了 200mV,因此可为用户提供超出电源电压范围的增强功能。无负载时输出摆幅为轨至轨,当电源电压为 1.8V,负载为 600Ω 时,输出电压可在电源轨 105mV 范围内摆动。LMV98x-N 经过优化,可在 1.8V 电压下工作,是便携式双电芯电池供电系统和单电芯锂离子电池系统的理想之选。
LMV98x-N 提供关断引脚,该引脚可用于禁用器件并降低电源电流。当 SHDN 引脚处于低电平状态时,器件进入关断模式。在关断模式下,输出处于高阻抗。
LMV98x-N 具有出色的速度功率比,可在 1.8V 电源电压下以低电源电流实现 1.4 MHz 的增益带宽积。LMV98x-N 可驱动 600Ω 负载和高达 1000pF 的容性负载,同时具有最小的振铃。LMV98x-N 还具有 101dB 的高直流增益,适用于低频 应用。
LMV981-N 采用节省空间的 6 引脚 DSBGA、SC70 和 SOT-23 封装。6 引脚 DSBGA 封装仅有 1.006mm × 1.514mm × 0.945mm 尺寸。LMV982-N 采用节省空间的 10 引脚 VSSOP 封装。这些小型封装是空间受限型 PCB 和便携式电子产品(如手机和 PDA)的理想解决方案。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有关断功能的 LMV98x-N 小型低功率 1.8V RRIO 运算放大器 数据表 (Rev. M) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.M) | PDF | HTML | 2018年 6月 21日 |
电路设计 | 交流耦合 (HPF) 反相放大器电路 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 6月 13日 | ||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
应用手册 | AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
应用手册 | AN-1684 Saving Power in an AC-Coupled Amplifier Circuit (Rev. A) | 2013年 4月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 6 | 查看选项 |
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点