LMV931-N (正在供货)

单路 1.8V,RRIO 运算放大器

单路 1.8V,RRIO 运算放大器 - LMV931-N
数据表
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
LMV931-N PSPICE Model PSpice Model ZIP 2 KB 2012年 1月 16日 67 次点击

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块 DIYAMP-EVM 评估模块和开发板
通用运算放大器评估模块 OPAMPEVM 评估模块和开发板

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具

WEBENCH® Designer LMV931-N

Amplifier Topology
 Non-inverting
 Inverting
Desired Power Supply Voltage
Positive Supply (Vcc):  V
Negative Supply (Vee):  V
Allowed Power Supply(Vcc-Vee) = 1.8 to 5.5 V
Desired Input and Output Requirements
  Min Max
Vin  V  V
Vout  V  V
Minimum Temperature = -40.0 °C
Maximum Temperature = 125.0 °C