LMV862
Unless Otherwise Noted, Typical Values at TA = 25°C, V+ = 3.3V
- Supply Voltage 2.7V to 5.5V
- Supply Current (per Channel) 2.25 mA
- Input Offset Voltage 1 mV Max
- Input Bias Current 0.1 pA
- GBW 30 MHz
- EMIRR at 1.8 GHz 105 dB
- Input Noise Voltage at 1 kHz 8 nV/√Hz
- Slew Rate 18 V/µs
- Output Voltage Swing Rail-to-Rail
- Output Current Drive 67 mA
- Operating Ambient Temperature Range −40°C to 125°C
All trademarks are the property of their respective owners.
TI’s LMV861 and LMV862 are CMOS input, low power op amp IC's, providing a low input bias current, a wide temperature range of −40°C to +125°C and exceptional performance making them robust general purpose parts. Additionally, the LMV861 and LMV862 are EMI hardened to minimize any interference so they are ideal for EMI sensitive applications.
The unity gain stable LMV861 and LMV862 feature 30 MHz of bandwidth while consuming only 2.25 mA of current per channel. These parts also maintain stability for capacitive loads as large as 200 pF. The LMV861 and LMV862 provide superior performance and economy in terms of power and space usage.
This family of parts has a maximum input offset voltage of 1 mV, a rail-to-rail output stage and an input common-mode voltage range that includes ground. Over an operating range from 2.7V to 5.5V the LMV861 and LMV862 provide a PSRR of 93 dB, and a CMRR of 93 dB. The LMV861 is offered in the space saving 5-Pin SC70 package, and the LMV862 in the 8-Pin VSSOP.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMV861/LMV862 30 MHz Low Power CMOS, EMI Hardened Operational Amplifiers 数据表 (Rev. C) | 2013年 3月 25日 | |||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
EVM 用户指南 | AN-1868 EMIRR Evaluation Boards for LMV861/LMV862 (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
白皮书 | EMI-Hardened Operational Amplifiers for Robust Circuit Design | 2008年 9月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点