LMV841-Q1 CMOS 输入、RRIO、宽电源范围运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

LMV841-Q1 (正在供货)

CMOS 输入、RRIO、宽电源范围运算放大器

 

备选器件推荐

  • LMV841  - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 

描述

LMV84x-Q1 器件是低电压和低功耗运算放大器,在 2.7V 至 12V 电源电压范围内工作,具有轨至轨输入和输出功能。其低失调电压、低电源电流和 CMOS 输入特性使得它们非常适合高阻抗传感器接口和电池供电的 应用。

单 LMV841-Q1 采用节省空间的 5 引脚 SC70 封装,双 LMV842-Q1 采用 8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 SOIC 封装,而四 LMV844-Q1 采用 14 引脚 TSSOP 和 14 引脚 SOIC 封装。这些小型封装是空间受限型 PCB 和便携式电子产品的理想解决方案。

LMV841-Q1、LMV842-Q1 和 LMV844-Q1 针对汽车市场引进了增强型制造和支持流程,包括缺陷检测方法。可靠性鉴定符合 AEC-Q100 标准中定义的要求和温度等级。

特性

  • 具有符合 AEC-Q100 汽车认证测试指南的以下特性:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3
  • 除非另有说明,否则
    TA = 25°C 时的典型值为 V+ = 5V。
  • 小型 5 引脚 SC70 封装 (2.00mm × 1.25mm × 0.95mm)
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 12V
  • 可在 3.3V、5V 和 ±5V 额定电压下工作
  • 低电源电流:每通道 1mA
  • 单位增益带宽:4.5MHz
  • 开环增益:133dB
  • 输入失调电压:最大值为 500µV
  • 输入偏置电流:0.3pA
  • CMRR 为 112dB,PSSR 为 108dB
  • 输入电压噪声:20nV/√Hz
  • 温度范围:−40°C 至 125°C
  • 轨至轨输入和输出 (RRIO)

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Number of channels (#) Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Offset drift (Typ) (uV/C) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) CMRR (Typ) (dB) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Input bias current (Max) (pA) Output current (Typ) (mA) Features Architecture
LMV841-Q1 立即下单 1     2.7     12     4.5     2.5     In
Out    
0.5     0.35     1.02     20     112     Automotive     -40 to 125     SC70 | 5     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70 | 5)     10     30     Small Size     CMOS    
LMV841 立即下单 1     2.7     12     4.5     2.5     In
Out    
0.5     0.35     1.02     20     112     Catalog     -40 to 125     SC70 | 5     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70 | 5)     10     30     Small Size     CMOS