ZHCSGZ4 October   2017 LMV841-Q1 , LMV842-Q1 , LMV844-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      典型 应用
  4. Revision History
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议的工作状态
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性 – 3.3V
    6. 6.6 电气特性 – 5V
    7. 6.7 电气特性 – ±5V
    8. 6.8 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 输入保护
      2. 7.3.2 输入级
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 驱动容性负载
      2. 7.4.2 噪声性能
    5. 7.5 连接到高阻抗传感器
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型 应用
      1. 8.2.1 有源滤波器电路
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 高侧电流检测电路
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 热电偶传感器信号放大
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计流程
  9. 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 相关链接
    2. 11.2 Receiving Notification of Documentation Updates
    3. 11.3 Community Resources
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 具有符合 AEC-Q100 汽车认证测试指南的以下特性:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3
  • 除非另有说明,否则
    TA = 25°C 时的典型值为 V+ = 5V。
  • 小型 5 引脚 SC70 封装 (2.00mm × 1.25mm × 0.95mm)
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 12V
  • 可在 3.3V、5V 和 ±5V 额定电压下工作
  • 低电源电流:每通道 1mA
  • 单位增益带宽:4.5MHz
  • 开环增益:133dB
  • 输入失调电压:最大值为 500µV
  • 输入偏置电流:0.3pA
  • CMRR 为 112dB,PSSR 为 108dB
  • 输入电压噪声:20nV/√Hz
  • 温度范围:−40°C 至 125°C
  • 轨至轨输入和输出 (RRIO)