LMV822-N-Q1

正在供货

汽车级、双通道、5.5V、5.6MHz、40mA 输出电流、RRO 运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TSV912A-Q1 正在供货 汽车级、双通道、5.5V、8MHz、RRIO 运算放大器 Rail-to-rail I/O, higher GBW (8 MHz), faster slew rate (6.5 V/us), lower offset voltage (1.5 mV), lower noise (18 nV/√Hz), higher output current (50 mA)

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 5.6 Slew rate (typ) (V/µs) 2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.25 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 24 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 100000 CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.7 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.1
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 5.6 Slew rate (typ) (V/µs) 2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.25 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 24 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 100000 CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.7 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.1
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车类应用的 标准
  • 符合 AEC-Q100 标准,其中包括:
    • LMV822-Q1 和 LMV824-Q1 为汽车级 AEC-Q100 1 级版本
  • 除非另有说明,否则 Vs = 5V 且采用典型电源值
  • LMV824 具有高达 125°C 的扩展温度范围
  • 小型 SC70-5 封装 (2.0mm x 1.25mm x 0.95mm)
  • 在 2.5V、2.7V 和 5V 电压下具有额定性能
  • VOS 为 3.5mV(最大值)
  • TCVOS 为 1uV/°C
  • 2.7V 时的增益带宽积为 5MHz
  • 2.7V 电源电压时的 ISupply 为 220µA/放大器
  • 压摆率为 1.4V/µs(最小值)
  • CMRR 为 90dB
  • PSRR 为 85dB
  • 5V 电源电压时的 VCM 为 -0.3V 至 4.3V
  • 轨至轨输出 (RRO)
    • 600Ω 负载时,以电源轨为基准的输出摆幅为 160mV
    • 10kΩ 负载时,以电源轨为基准的输出摆幅为 55mV
  • 在容性负载下实现稳定性能
  • 符合汽车类应用的 标准
  • 符合 AEC-Q100 标准,其中包括:
    • LMV822-Q1 和 LMV824-Q1 为汽车级 AEC-Q100 1 级版本
  • 除非另有说明,否则 Vs = 5V 且采用典型电源值
  • LMV824 具有高达 125°C 的扩展温度范围
  • 小型 SC70-5 封装 (2.0mm x 1.25mm x 0.95mm)
  • 在 2.5V、2.7V 和 5V 电压下具有额定性能
  • VOS 为 3.5mV(最大值)
  • TCVOS 为 1uV/°C
  • 2.7V 时的增益带宽积为 5MHz
  • 2.7V 电源电压时的 ISupply 为 220µA/放大器
  • 压摆率为 1.4V/µs(最小值)
  • CMRR 为 90dB
  • PSRR 为 85dB
  • 5V 电源电压时的 VCM 为 -0.3V 至 4.3V
  • 轨至轨输出 (RRO)
    • 600Ω 负载时,以电源轨为基准的输出摆幅为 160mV
    • 10kΩ 负载时,以电源轨为基准的输出摆幅为 55mV
  • 在容性负载下实现稳定性能

LMV821/LMV822/LMV824 运算放大器为低电压、低功耗系统带来了出色的性能和经济性。这些器件具有 5MHz 的单位增益频率(2.7V 电源电压下)和 1.4V/µs 的压摆率,且静态电流仅为 220µA/放大器。这些器件可向 600Ω 负载提供轨至轨输出 (RRO) 摆幅。输入共模电压范围包括地电平,最大输入失调电压为 3.5mV。这些器件还能轻松驱动 应用 部分所述的大型容性负载。

LMV821 单通道运算放大器采用微型 SC70-5 封装(这种封装的尺寸约为 SOT23-5 的一半)。LMV824NDGV 在扩展工业温度范围内具有额定性能,采用 TVSOP 封装。

总体而言,LMV821/LMV822/LMV824 器件是低电压、低功耗和高性能的运算放大器,能够以经济实惠的价格满足广泛 应用 的要求。

LMV821/LMV822/LMV824 运算放大器为低电压、低功耗系统带来了出色的性能和经济性。这些器件具有 5MHz 的单位增益频率(2.7V 电源电压下)和 1.4V/µs 的压摆率,且静态电流仅为 220µA/放大器。这些器件可向 600Ω 负载提供轨至轨输出 (RRO) 摆幅。输入共模电压范围包括地电平,最大输入失调电压为 3.5mV。这些器件还能轻松驱动 应用 部分所述的大型容性负载。

LMV821 单通道运算放大器采用微型 SC70-5 封装(这种封装的尺寸约为 SOT23-5 的一半)。LMV824NDGV 在扩展工业温度范围内具有额定性能,采用 TVSOP 封装。

总体而言,LMV821/LMV822/LMV824 器件是低电压、低功耗和高性能的运算放大器,能够以经济实惠的价格满足广泛 应用 的要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMV82x 单通道/双通道/四通道、低电压、低功耗、RRO、5MHz 运算放大器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2018年 7月 5日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
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
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频