LMV821-N
- 符合汽车类应用的 标准
- 符合 AEC-Q100 标准,其中包括:
- LMV822-Q1 和 LMV824-Q1 为汽车级 AEC-Q100 1 级版本
- 除非另有说明,否则 Vs = 5V 且采用典型电源值
- LMV824 具有高达 125°C 的扩展温度范围
- 小型 SC70-5 封装 (2.0mm x 1.25mm x 0.95mm)
- 在 2.5V、2.7V 和 5V 电压下具有额定性能
- VOS 为 3.5mV(最大值)
- TCVOS 为 1uV/°C
- 2.7V 时的增益带宽积为 5MHz
- 2.7V 电源电压时的 ISupply 为 220µA/放大器
- 压摆率为 1.4V/µs(最小值)
- CMRR 为 90dB
- PSRR 为 85dB
- 5V 电源电压时的 VCM 为 -0.3V 至 4.3V
- 轨至轨输出 (RRO)
- 600Ω 负载时,以电源轨为基准的输出摆幅为 160mV
- 10kΩ 负载时,以电源轨为基准的输出摆幅为 55mV
- 在容性负载下实现稳定性能
LMV821/LMV822/LMV824 运算放大器为低电压、低功耗系统带来了出色的性能和经济性。这些器件具有 5MHz 的单位增益频率(2.7V 电源电压下)和 1.4V/µs 的压摆率,且静态电流仅为 220µA/放大器。这些器件可向 600Ω 负载提供轨至轨输出 (RRO) 摆幅。输入共模电压范围包括地电平,最大输入失调电压为 3.5mV。这些器件还能轻松驱动 应用 部分所述的大型容性负载。
LMV821 单通道运算放大器采用微型 SC70-5 封装(这种封装的尺寸约为 SOT23-5 的一半)。LMV824NDGV 在扩展工业温度范围内具有额定性能,采用 TVSOP 封装。
总体而言,LMV821/LMV822/LMV824 器件是低电压、低功耗和高性能的运算放大器,能够以经济实惠的价格满足广泛 应用 的要求。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMV82x 单通道/双通道/四通道、低电压、低功耗、RRO、5MHz 运算放大器 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2018年 7月 5日 |
应用手册 | 逐步升高压摆率 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 7月 14日 | |
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它采用 3 种行业标准封装选项(SC70、SOT23、SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。
DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式组件。通过配置多个组合,EVM 使您能够构建广泛的评估电路,从简单的放大器电路到复杂的信号链。所有 EVM 均与试验电路板、超小型 A 版 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点