LMV792

正在供货

具有关断功能的双路、5V、17MHz、低噪声 (5.8nV/√Hz) 运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TLV9062 正在供货 双路、5.5V、10MHz 运算放大器 Rail-to-rail I/O, wider supply range (1.8 V to 5.5 V), lower power (0.538 mA), higher output current (50 mA),

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 17 Slew rate (typ) (V/µs) 9.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.35 Iq per channel (typ) (mA) 1.3 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.8 Features Shutdown Input bias current (max) (pA) 1 CMRR (typ) (dB) 100 Iout (typ) (A) 0.021 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.025
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 17 Slew rate (typ) (V/µs) 9.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.35 Iq per channel (typ) (mA) 1.3 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.8 Features Shutdown Input bias current (max) (pA) 1 CMRR (typ) (dB) 100 Iout (typ) (A) 0.021 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.025
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 5V 的典型电源值(除非另有说明)
  • 输入基准电压噪声 5.8nV/√Hz
  • 内部偏置电流 100fA
  • 单位增益带宽 17MHz
  • 每通道电源电流(启用模式下)
    • LMV791 1.15mA
    • LMV792 1.30mA
  • 关断模式下的每通道电源电流为 0.02µA
  • 轨至轨输出摆幅
    • 在 10kΩ 负载条件下,距离电源轨 25mV
    • 在 2kΩ 负载条件下,距离电源轨 45mV
  • 2.5V 和 5V 下的性能可靠无虞
  • 1kHz、600Ω 时的总谐波失真为 0.01%
  • 温度范围 -40°C 至 125°C
  • 5V 的典型电源值(除非另有说明)
  • 输入基准电压噪声 5.8nV/√Hz
  • 内部偏置电流 100fA
  • 单位增益带宽 17MHz
  • 每通道电源电流(启用模式下)
    • LMV791 1.15mA
    • LMV792 1.30mA
  • 关断模式下的每通道电源电流为 0.02µA
  • 轨至轨输出摆幅
    • 在 10kΩ 负载条件下,距离电源轨 25mV
    • 在 2kΩ 负载条件下,距离电源轨 45mV
  • 2.5V 和 5V 下的性能可靠无虞
  • 1kHz、600Ω 时的总谐波失真为 0.01%
  • 温度范围 -40°C 至 125°C

LMV791(单通道)和 LMV792(双通道)低噪声 CMOS 输入运算放大器可提供 5.8nV/√Hz 的低输入电压噪声密度,且静态电流仅有 1.15mA (LMV791)。LMV791 和 LMV792 是单位增益型稳定运算放大器,具有 17MHz 的增益带宽。LMV79x 拥有 1.8V 至 5.5V 的电源电压范围,且可在单一电源下运行。LMV79x 均具有轨至轨输出级,能够驱动 600Ω 负载且拉电流高达 60mA。

LMV79x 系列可在低压和低噪声系统中提供出色的性能。CMOS 输入级的典型输入偏置电流仅有数飞安,且输入共模电压范围中包括接地,因此 LMV791 和 LMV792 非常适合低功耗传感器 应用。LMV79x 系列具有内置的使能特性,可用于在低功耗 应用中优化功耗。

LMV791x 使用 TI 先进的 VIP50 工艺制造而成,分别采用了 6 引脚 SOT 和 10 引脚 VSSOP 封装。

LMV791(单通道)和 LMV792(双通道)低噪声 CMOS 输入运算放大器可提供 5.8nV/√Hz 的低输入电压噪声密度,且静态电流仅有 1.15mA (LMV791)。LMV791 和 LMV792 是单位增益型稳定运算放大器,具有 17MHz 的增益带宽。LMV79x 拥有 1.8V 至 5.5V 的电源电压范围,且可在单一电源下运行。LMV79x 均具有轨至轨输出级,能够驱动 600Ω 负载且拉电流高达 60mA。

LMV79x 系列可在低压和低噪声系统中提供出色的性能。CMOS 输入级的典型输入偏置电流仅有数飞安,且输入共模电压范围中包括接地,因此 LMV791 和 LMV792 非常适合低功耗传感器 应用。LMV79x 系列具有内置的使能特性,可用于在低功耗 应用中优化功耗。

LMV791x 使用 TI 先进的 VIP50 工艺制造而成,分别采用了 6 引脚 SOT 和 10 引脚 VSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有关断功能的 LMV79x 17MHz 低噪声 CMOS 输入 1.8V 运算放大器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 6月 21日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LMV792 PSPICE Model

SNOM057.ZIP (1 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
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
VSSOP (DGS) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频