LMV791-DIE (正在供货)

具有关断功能的 LMV791-DIE 低噪声、CMOS 输入运算放大器

 

描述

LMV791-DIE 低噪声,CMOS 输入运算放大器提供一个低输入电压噪声密度。 LMV791-DIE 是一款单位增益稳定的运算放大器,并且具有增益带宽。 LMV791-DIE 可由单电源供电运行。

LMV791-DIE 在低压低噪系统中提供最优性能。 LMV791-DIE 具有一个内置使能特性,此性能可被用来在低功率应用中优化功率耗散。

特性

  • 低噪声,CMOS 输入运算放大器
  • 单位增益稳定的运算放大器
  • 关断模式下,每通道的电源电流
  • 低压低噪系统中的性能

应用范围

  • 光电二极管放大器
  • 有源滤波器 和缓冲器
  • 低噪声信号处理
  • 医疗器械
  • 传感器接口应用

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 运算放大器

 
Number of Channels (#)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Additional Features
Architecture
LMV791-DIE
1   
17   
9.5   
In to V-
Out   
1.35   
1   
1.15   
5.8   
100   
Catalog   
25 Only   
1   
21   
Shutdown   
CMOS   

特色工具和软件