可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
全新 TLV9020-Q1 正在供货 具有开漏输出的汽车类单路低电压比较器 Fail-safe inputs with improved propagation delay and offset voltage

产品详情

Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.8 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Iq per channel (typ) (mA) 0.01 Input bias current (±) (max) (nA) 100 Rail-to-rail In Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Small Size VICR (max) (V) 5.6 VICR (min) (V) -0.1
Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.8 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Iq per channel (typ) (mA) 0.01 Input bias current (±) (max) (nA) 100 Rail-to-rail In Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Small Size VICR (max) (V) 5.6 VICR (min) (V) -0.1
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 3 级:-40°C 至 85°C
      的运行环境温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • (除非另外注明,否则典型值为 VS = 1.8V,TA = 25°C)。
  • 由单电源或双电源供电
  • 开漏输出
  • 超低电源电流:9µA(每通道)
  • 低输入偏置电流:10nA
  • 低输入偏移电流:200pA
  • 低输入偏移电压 (VOS):4mV
  • 传播延迟:880ns(20mV 过驱电压)
  • 输入共模电压范围:(负电源轨电压 - 0.1V)至(正电源轨电压 + 0.1V)

应用

  • 可穿戴式设备
  • 手机和平板电脑
  • 电池供电类电子产品
  • 通用低电压 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 3 级:-40°C 至 85°C
      的运行环境温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • (除非另外注明,否则典型值为 VS = 1.8V,TA = 25°C)。
  • 由单电源或双电源供电
  • 开漏输出
  • 超低电源电流:9µA(每通道)
  • 低输入偏置电流:10nA
  • 低输入偏移电流:200pA
  • 低输入偏移电压 (VOS):4mV
  • 传播延迟:880ns(20mV 过驱电压)
  • 输入共模电压范围:(负电源轨电压 - 0.1V)至(正电源轨电压 + 0.1V)

应用

  • 可穿戴式设备
  • 手机和平板电脑
  • 电池供电类电子产品
  • 通用低电压 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

LMV7275-Q1 是一款单路轨到轨输入低功耗比较器,额定电源电压包括 1.8V、2.7V 和 5V。每条通道的电源流耗低至 9µA,同时可实现 800ns 的短暂传播延迟。

LMV7275-Q1 采用 SC-70 封装。这类微型封装可显著减小印刷电路板 (PCB) 面积,非常适合低电压、低功耗、对空间要求严格的设计。

LMV7275-Q1 特有 一个开漏输出级,支持线或配置。此外,开漏输出还具备另一项优势,即允许将输出上拉至 5.5V 及以下的任一电压,与 LMV7275-Q1 的电源电压无关。该特性有益于电平转换 应用。

LMV7275-Q1 采用德州仪器 (TI) 先进的亚微米硅栅 BiCMOS 工艺。该器件采用双极输入改善噪声性能,凭借互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输出将负输出摆幅降至最低。

LMV7275-Q1 是一款单路轨到轨输入低功耗比较器,额定电源电压包括 1.8V、2.7V 和 5V。每条通道的电源流耗低至 9µA,同时可实现 800ns 的短暂传播延迟。

LMV7275-Q1 采用 SC-70 封装。这类微型封装可显著减小印刷电路板 (PCB) 面积,非常适合低电压、低功耗、对空间要求严格的设计。

LMV7275-Q1 特有 一个开漏输出级,支持线或配置。此外,开漏输出还具备另一项优势,即允许将输出上拉至 5.5V 及以下的任一电压,与 LMV7275-Q1 的电源电压无关。该特性有益于电平转换 应用。

LMV7275-Q1 采用德州仪器 (TI) 先进的亚微米硅栅 BiCMOS 工艺。该器件采用双极输入改善噪声性能,凭借互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输出将负输出摆幅降至最低。

下载 观看带字幕的视频 视频
Information

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格、按 TI.com 现货库存分类的产品。立即查看

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TLV7041-Q1 正在供货 具有漏极开路输出的汽车类毫微功耗比较器 Nanopower alternative with power-on reset and internal hysteresis

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMV7275-Q1 具有轨到轨输入的汽车类单路 1.8V 低功耗比较器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2016年 6月 23日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-01421 — 用于无传感器位置测量的汽车刷式电机纹波计数器参考设计

The demand to retain memory on the position of the seat, window, sliding door, mirror, lift-gate, and others driven by that motor has increased as small motors within the modern automotive vehicle continue to evolve. Existing solutions utilize multiple magnetic sensors attached to the body of a (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22510 — 开关型集成电容器降压 (SCIB) 转换器参考设计

该开关电容器集成降压 (SCIB) 转换器经高度优化,适用于高功率、高密度单输出功率转换器。它可在 40V 至 60V 的宽输入电压轨范围内工作,每相可生成 8.0V、5.0V、3.3V 或 1.8V 电压轨及最高 40A 的负载电流。该参考设计在 23mm x 23mm 的 PCB 上集成了 CSD95490Q5MC 和 CSD95379Q3M NexFET MOSFET 功率级、UCC27212 驱动器 IC、电容器和电感器,并可与多相降压控制器 TPS53667 兼容,以实现功率级切换功能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-SC70 (DCK) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频